Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 

親愛的先生,

我想使用 24G 雷達用於跟踪約 5 個點(人)的人的應用

請問BGT24LTR22或BGT24LTR24是否CAN實現?

另外關於 BGT24xxx,最大怎麼樣。 速度/距離/分辨率檢測能力?

謝謝。

 

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@User19535,

首先,我們不提供任何 BGT24LTR22 演示板(您在網頁上看到的是評估板而不是演示板),因此我無法給您任何MAX 值。速度/距離或分辨率,因為這些很大程度上取決於電路板和演算法。

對於 BGT60TR13C 和 BGT60ATR24C,我們提供的演算法支援最多 3-4 人同時追蹤 5 公尺。

BGT60TR13C支援最大速度偵測4 m/s,偵測範圍9.6公尺。BGT60ATR24C 支援最大速度偵測為 16 m/s,範圍約為 12 公尺。

同樣,這些參數在很大程度上取決於您使用的算法,上述參數由 Infineon 在雷達開發套件中提供的算法。

謝謝你,

西德哈斯

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @User19535 ,

在回答之前,我們沒有任何名為BGT24LTR24 的產品。您CAN告訴我您是在哪裡發現這個產品的嗎?如果您輸入錯誤,那麼您實際上指的是哪種產品?

謝謝你,

西德哈斯

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的先生,

對不起,錯字,我的意思是 BGT60ATR24。 由於我想使用雷達來跟踪約 5 個景點(人)的人

我可以知道CAN實施哪種解決方案嗎?BGT24LTR22、BGT60ATR24 還是 BGT60TR13?

怎麼樣的最大。 速度/距離/分辨率檢測能力?

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@User19535,

首先,我們不提供任何 BGT24LTR22 演示板(您在網頁上看到的是評估板而不是演示板),因此我無法給您任何MAX 值。速度/距離或分辨率,因為這些很大程度上取決於電路板和演算法。

對於 BGT60TR13C 和 BGT60ATR24C,我們提供的演算法支援最多 3-4 人同時追蹤 5 公尺。

BGT60TR13C支援最大速度偵測4 m/s,偵測範圍9.6公尺。BGT60ATR24C 支援最大速度偵測為 16 m/s,範圍約為 12 公尺。

同樣,這些參數在很大程度上取決於您使用的算法,上述參數由 Infineon 在雷達開發套件中提供的算法。

謝謝你,

西德哈斯

0