Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,大家好

您能告訴我有關 IF 信號輸出電壓的最大值有任何標準嗎?
抱歉,我找不到清楚的描述。

 

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/td-p/643813

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @YoJa_3107936

對於延遲響應的道歉

BGT24LTR11 芯片的最大 Vcc 為 3.3 伏特。 如果客戶想將 3V0 用於外部基於 OPA 的放大器部分,則應該可以,因為最大 IF pp 電壓通常低於 3V。 但是,混音器輸出上有 DC 偏移,這取決於 IF 信號水平(RF RX 信號)的強度。 因此,不建議大幅低於 3V0。 通常,IF OPA 部分在第一階段和通常在第二階段也是交流耦合的。 因此,中心電壓必須設置為 3V0/2。 由於中心電壓設置為 3V0/2,IF OPA 階段的 ADC 最大範圍也是 3V。 也可以使用 3V3 輸入電壓。

希望這有助於!
最好的問候,
蜂蜜

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/650314

在原始文章中檢視解決方案

0
4 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @YoJa_3107936

BGT24LTR11 同時提供來自其接收器的相位和二相位 IF 信號。 根據雷達天線前面的目標,來自 BGT24LTR11 晶片組的類比輸出信號的振幅可能非常低(微伏或毫伏範圍)。 要處理這些低振幅信號,需要放大 IF 信號,因此混音器始終接著是 IF 放大器。

最好的問候,
蜂蜜

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/644121

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好親

感謝您的評論。
你能告訴我最大電壓是多少?

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/644958

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好親

抱歉急忙,但你能盡快回答我嗎?

客戶的意圖如下:

在設計運算放大器時,BGT24LTR11 的工作電壓為 3.3 V。
客戶希望將放大器的電源電壓設計為 3.0V,因此他們想檢查 IF 信號最大輸出電壓是否不超過放大器的輸入額定電壓。

 

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/647934

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @YoJa_3107936

對於延遲響應的道歉

BGT24LTR11 芯片的最大 Vcc 為 3.3 伏特。 如果客戶想將 3V0 用於外部基於 OPA 的放大器部分,則應該可以,因為最大 IF pp 電壓通常低於 3V。 但是,混音器輸出上有 DC 偏移,這取決於 IF 信號水平(RF RX 信號)的強度。 因此,不建議大幅低於 3V0。 通常,IF OPA 部分在第一階段和通常在第二階段也是交流耦合的。 因此,中心電壓必須設置為 3V0/2。 由於中心電壓設置為 3V0/2,IF OPA 階段的 ADC 最大範圍也是 3V。 也可以使用 3V3 輸入電壓。

希望這有助於!
最好的問候,
蜂蜜

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT24LTR11-about-max-voltage-of-I-F-Singal-output/m-p/650314

0