Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

我有一個 BGT60TR13C ,我通常使用它的 fmcw 模式。以下是我通常用於測量的一些參數。

  • 啁啾啟動頻率:58 千兆赫
  • 啁啾停止頻率:63 千兆赫
  • 每次啁啾的樣本:128
  • 每幀的啁啾聲:2
  • 幀速率:300 赫茲
  • 採樣頻率:500 千赫

經過測量 CAN 知道,設置這些參數時測得的直流功耗約為600mW(5V,0.12A),希望將其直流功耗降低到10mA以下。我想問問有什麼辦法嗎?

1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好 @C-永昌 
電源模式(形狀終端電源模式和機架端功率模式)經過配置 ,以將功耗降至最低。根據 形狀末端和框架末端剩餘多少時間,可以選擇可能的最低功率 模式。
請在私人通道中跟進該線程。
 
最好的問候,
普吉薩
0