嗨,

我试图用Linux和BGT60TR13C板构建一个简单的数据记录器。 我的目标是将主板上的雷达数据保存在文件系统中,以便稍后在 Radar Fusion GUI 中对其进行分析。 我正在使用 Radar SDK 中的 Python 包装器。

数据必须采用.bin 中的特定格式 雷达 SDK 文档中描述的文件。

我的问题是我无法从 avi an.device. get_config_defaults () 函数中获取所有需要的标头信息。即 Are_Rx_Antennax_Interleaved、modulation_Type_Enum、Chirp_Shape_Enum、adc_resoltion_bits、are_adc_Samples 归一化、D ata_Format_Enum。

如何获得这些信息?

如果有人能帮上忙,我会非常高兴。

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @ajvw

ifxAvain 库不会为您提供Are_Rx_Antennax_Interleaved、Modulation_Type_Enum、Chirp_Shape_Enum、ADC_Resoultion_Bits、Are_ADC_Samples规范化Data_Format_Enum等数据。你 CAN 从中检索到的只是Avian.DeviceConfig。

因此,我建议你对这些参数进行硬编码,因为这些参数是已知的,并且在给定配置中始终保持不变。

谢谢,

悉达多。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Siddharth

感谢您的快速回复,很抱歉我回复晚了。

我的动机是为不同的电路板类型制作一台录音机,所以我希望动态地获得这些信息。 对数据进行硬编码似乎是唯一可能的选择,尽管这限制了灵活性

也许可以从外部配置文件中获取这些信息。

尽管如此,再次感谢 🙂

0 点赞