BGT60LTR11AIP脉搏 witdh
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
嗨,

关于MMIC EVAL_PASCO2_SENSORBGT60LTR11AIP 的问题。
 
我知道这个 EVAL_PASCO2_SENSOR 主要是为“低速”应用而设计的。 正如我所见,脉冲宽度的默认外部电容器(C21、C22、C23 和 C24)等于 5us(5.6 nF)。 这个设置将产生 87.5 𝑘 𝐻 z,如果我通过高速 SPI 协议正确计算出读取的 IQ 值,它将能够检测 150-200 m/s 的最大速度。
 
TLE9243QK_BASE_BOARD 手册上,我计划更换这些电容器以实现 3 uS 脉冲宽度,这将为滤波器产生 175 kHz。 在这种情况下,最大可探测速度刚好足够,对我来说差不多 400 m/s。
 
你能确认一下吗?
 
谢谢,
Gabor
 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60LTR11AIP-pulse-witdh/td-p/667797

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Gabor,

从理论计算的角度来看,您是正确的,但也请注意,更改滤波器频率会影响 EVAL_PASCO2_SENSOR的灵敏度和准确性,因此在进行任何修改之前仔细考虑权衡是很重要的。此外,值得注意的是,最大可检测速度还取决于目标物体的大小和反射率以及使用 EVAL_PASCO2_SENSOR 的环境等因素。

BR

亚兰

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60LTR11AIP-pulse-witdh/m-p/667934

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Gabor,

从理论计算的角度来看,您是正确的,但也请注意,更改滤波器频率会影响 EVAL_PASCO2_SENSOR的灵敏度和准确性,因此在进行任何修改之前仔细考虑权衡是很重要的。此外,值得注意的是,最大可检测速度还取决于目标物体的大小和反射率以及使用 EVAL_PASCO2_SENSOR 的环境等因素。

BR

亚兰

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60LTR11AIP-pulse-witdh/m-p/667934

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Yaran,

 

感谢您提供快速而详细的答案。 我计划在几天后进行测试,并将发布我的经验。

谢谢,Gabor

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60LTR11AIP-pulse-witdh/m-p/668354

0 点赞