我在雷达融合 GUI 应用程序中为我的 DEMO BGT60TR13C 配置了以下设置:

每声鸣叫的样本:32

每帧的鸣叫声:512

鸣叫重复时间:350

帧速率:3.7

理论最大射程设置为50 cm(适用于我的应用),我不明白为什么即使雷达前面没有物体,我也无法理解为什么我在测距光谱的初始范围内会有一些幅度。

1。有人能向我解释一下原因吗?(请参阅随附的屏幕截图)

2。每个 chir " p 的"样本数这个术语是什么? 它与每帧的 " Chirps 有何不同?"

Santosh1_0-1697212157925.png

 

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Santosh1

  1. 0 Hz/0m 附近的峰值似乎是直流分量,在使用传感器时,请确保按下图所示选择 直流移除 选
    HoneyDhandhukia_0-1697451236336.png

    项。此外,峰值似乎是某些电路板/封装反射的影响。来自PCB板的反射来自发射器和接收器天线之间的耦合,你可以应用高通滤波器来降低特定范围/频率下的振幅。但是由于效果来自硬件方面,因此很难将其删除或取消

  2. 鸣叫是一种频率发生变化的信号(即 以恒定速率随时间增加或减少)df/dt。 每个 chirp 的样本数是在帧的每个 chirp 期间采集的样本数,连续的鸣叫次数构成了测量帧和帧结束延迟。 更多详细说明请参阅 Radar SDK 文档,请安装新的 RDK 3.5

希望这会有所帮助!

最好的问候,
亲爱的

0 点赞