你好

对于一个业余爱好项目,我想创造一款可以测量手球速度的产品。 最终产品应放在球门后面,然后使用多普勒效应来测量手球的速度。 手球被扔向球门(因此也投向雷达传感器)。 我现在正在寻找合适的传感器来使用。 有人能提出一些建议或者为我指明正确的方向吗? 我以前从未使用过雷达传感器。 到目前为止,我只找到了可以检测交通的雷达传感器。 我认为那些传感器无法检测到手球?

一些其他信息可能会有所帮助:
手球的大小(直径)为15-20cm。
它们是从大约 7-10 米的距离投掷的。
传感器应该能够测量30-150km/h(约20-95英里/小时)的速度。
我想达到大约 +/-2km/h(+/-1.2 英里/小时)的精度。

亲切的问候,
Matthias

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Matthias1234567

您可以使用 60GHz FMCW 雷达 BGT60TR13C测量 ~112 m/s 的最大速度,即使使用 Sense2GoL 脉冲、基于 24GHz 多普勒的雷达,您规定的速度也应该没问题。 此外,由于BGT60TR13C提供高达15m的检测范围,而Sense2GoL提供高达18m的检测范围,因此距离范围不会成为问题。

至于尺寸,请注意,我们所有的产品都是为人类目标 (RCS) 检测而设计和测试的。 因此,在我们这边,它们没有经过规定值的测试。

请务必仔细阅读我们的产品选择指南,其中列出了所有可用的雷达板及其功能,使您可以根据应用的要求选择最佳雷达板。

此外,您还可以参考以下链接以了解有关雷达的更多信息:

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/makeradar/makeradar-school/radar-theory/

https://community.infineon.com/t5/Projects/Make-a-radar/bc-p/441201

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Radar-basics-FAQs-KBA237673/ta-p/443721

希望这会有所帮助!

最诚挚的问候,

Deepa

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Deepa_V

非常感谢。 这个答案有很大帮助! 我将浏览一下可用的评估板然后用手球试一试。

最诚挚的问候,
马蒂亚斯

0 点赞