地下雷达或探地雷达解决方案
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
我正在尝试设计和制造低成本雷达, CAN 穿透地面至少500毫米。 用例将是在对地下管道进行维修之前对其进行探测,并避免在道路维护或架设电线杆时损坏埋在地下的电缆。 英飞凌产品系列中是否有低成本的探地雷达传感器可供选择?

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@rajesh_ut

英飞凌没有任何能够穿透地面的雷达产品。

英飞凌仅提供24、60和77 GHz的雷达,这些频率无法穿透地面。 你应该寻找 10 MHz 到 2.6 GHz 的范围才能穿透地面。

谢谢,

悉达多。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢你的澄清

0 点赞