關於 EVAL_1K6W_PSU_G7_DD 中的 Oring Mosfet 閘極驅動器連接

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

我正在嘗試研究 1k6w PSU 鏈接。
我無法理解 Oing MOSFET 閘極驅動器(二次側)的連接,特別是 " V " CC2 和 GND2 " "

VCC2 引腳通過肖特基二極管連接到 12V 返馳輔助網 " Oing VDD2,"並通過肖特基二極管連接到有限責任公司變壓器"的淨 " Oing VDD,並且 GND2 引腳連接到淨 12 電壓。" "

首先,我想知道,二極管 " D8 " 和 " D " 17 的需要是什麼? 請澄清。

另外,請說明為什麼 Oring MOSFET 需要隔離閘極驅動器 1EDI20N12AF,而同步 MOSFET 使用非隔離閘極驅動器 2EDN7524F。

請找到附加的參考圖像。

問候,

 

 

 

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

感謝您在英飛凌社區上發帖。

1.首先,我想知道,二極管 " D8 " 和 " D " 17 的需要是什麼?請澄清。

Soln:D17 和 D8 允許您在 LLC 開始使用變壓器電壓進行切換之後產生所需的浮動電壓。 在此之前,電壓來自返馳式變壓器,通過前 9 圈。
在有限責任公司獲得脈衝之前,驅動程序的供應(OringVDD2-12Voring)來自返馳式(9 轉彎)。 LLC 開始切換並且主變壓器中有電壓後,電源來自 D17,而不是 D19(返馳二極管)

2. 另外,請說明為什麼 Oring MOSFET 需要隔離閘極驅動器 1EDI20N12AF,而同步 MOSFET 使用非隔離閘極驅動器 2EDN7524F。

Soln:由於閘極驅動器1EDI20N12AF 的輸入來自變壓器的初級側(3V3,使用降壓轉換器 IC6 降壓),因此需要隔離式閘極驅動器。

如果您有任何進一步的問題,請告訴我。

問候,
阿布拉什 P

在原始文章中檢視解決方案

0
2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

感謝您在英飛凌社區上發帖。

1.首先,我想知道,二極管 " D8 " 和 " D " 17 的需要是什麼?請澄清。

Soln:D17 和 D8 允許您在 LLC 開始使用變壓器電壓進行切換之後產生所需的浮動電壓。 在此之前,電壓來自返馳式變壓器,通過前 9 圈。
在有限責任公司獲得脈衝之前,驅動程序的供應(OringVDD2-12Voring)來自返馳式(9 轉彎)。 LLC 開始切換並且主變壓器中有電壓後,電源來自 D17,而不是 D19(返馳二極管)

2. 另外,請說明為什麼 Oring MOSFET 需要隔離閘極驅動器 1EDI20N12AF,而同步 MOSFET 使用非隔離閘極驅動器 2EDN7524F。

Soln:由於閘極驅動器1EDI20N12AF 的輸入來自變壓器的初級側(3V3,使用降壓轉換器 IC6 降壓),因此需要隔離式閘極驅動器。

如果您有任何進一步的問題,請告訴我。

問候,
阿布拉什 P

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

感謝您的解釋。

問候,

0