Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

歡迎來到英飛凌開發者社區

  • 118446 討論

  • 118327 成員

  • 76491 解決方案

filter icon

最新討論

Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは 写真に2つの警告メッセージが添付されていますが、プログラムは正常に動作しています。 どうすればそれを取り除くことができるか聞いてもいいですか?   Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
你好, 我收到圖片中附加的兩個警告訊息,但程式運作正常。 請問我怎樣才能擺脫它?   Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IDH10G65C5ZXKSA1 这个型号规格书上的丝印是D1065C5和D1065Z5,麻烦确认这2个丝印有什么区别,谢谢? Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6系列MCU
你好, 我收到了图片中附带的两条警告信息,但程序运行正常。 请问我怎样才能摆脱它?   Show More
Translation_Bot
功率mosfet (Si/SiC)
IDH10G65C5ZXKSA1 这个型号规格书上的丝印是 D1065C5 和 D1065Z5,麻烦确认这 2 个丝印有什么区别,谢谢? Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IDH10G65C5ZXKSA1這個型號規格書上的絲網印刷是D1065C5和D1065Z5,麻煩確認這2個絲網印刷有什麼差別,謝謝? Show More
chenxiulan
MOSFET (Si/SiC)
IDH10G65C5ZXKSA1 这个型号规格书上的丝印是D1065C5和D1065Z5,麻烦确认这2个丝印有什么区别,谢谢?
Translation_Bot
電源管理IC
こんにちはインフィニオン、   200W LED照明用のLLCコントローラーを探しています。 PFCなしで使用します。 また、過電流や短絡時の自動回復機能を備えている必要があります。 入力:220Vac、出力:24V / 8A 適切な部品をお勧めできますか? Show More
Translation_Bot
电源管理芯片
嗨,英飞凌,   我正在为 200W LED 照明寻找 LLC 控制器。 我会在没有 PFC 的情况下使用它。 在过流和短路时,它应能自动恢复运行。 输入:220 伏交流,输出24V/8A 您能推荐一个合适的部件吗? Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
嗨英飛凌,   我正在尋找適用於 200W LED 照明的 LLC 控制器。 我將在沒有 PFC 的情況下使用它。 並應具有過流、短路時自動恢復功能。 輸入:220Vac,輸出:24V/8A 好吧,你來對地方了。 Show More