公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

翻译文章|适用于 Linux 和 Android 的 2020 年第一季度软件发布

翻译文章|适用于 Linux 和 Android 的 2020 年第一季度软件发布

Infineon_Team
Employee
Employee
50 replies posted 25 likes received 25 replies posted

Sam_Wheatley

请点击查看原文

 员工 

原作者:克里斯托弗·伦普夫

英飞凌将其强大可靠的 Wi-Fi 和蓝牙/BLE 连接解决方案集成到 Linux 和 Android 开源生态系统中,可以帮助您实现可预测和快速的产品交付,以确保产品的安全性和稳健性。我们的 Linux 和 Android 解决方案与行业标准驱动及协议栈兼容。

在2020年,我们重新激活了我们的发布流程,并准备迎接繁忙的一年!  在这篇文章中,我回顾了2020年第一季度版本中添加的功能。

CYW54591简介

我们很高兴地宣布推出一款具有改进特性和功能的新产品 - CYW54591。此无线产品于 2020 年第一季度发布,并在我们的 Linux 版本中提供。

该 CYW54591 是一款双频段 2.4G/5G Wi-Fi 2×2 MIMO 802.11ac 芯片,并具有蓝牙 5.1,面向高端企业/工业应用。 它支持 Wi-Fi CYNC,这是一种改善延迟的 Wi-Fi 时间同步技术。 对于高性能、高带宽产品(如视频或音频应用)来说,这是一项完美的功能。

该 CYW54591 支持 13 个 SoftAP 客户端、64 个首选网络卸载 (PNO) 并支持 22 个卸载数据包过滤器以节省能耗。 蓝牙/BLE 软件包括 AoA/AoD、2Mbps LE 和多个 BLE 安全功能,例如 BLE 安全连接、BLE 隐私等。 这款芯片配备了多种接口,可以轻松地满足您的企业设计需求。其中,其 PCIe/UART 接口用于WiFi功能,支持与主机进行高速数据传输和通信;而 I2S/UART/PCM 接口用于蓝牙功能,可满足不同设备和应用场景的要求。

支持 WPA3

WPA3 SoftAP 已支持在 CYW4355 和 CYW4373上使用。

WPA3 是一种 Wi-Fi 联盟安全协议。WPA3 是下一代 Wi-Fi 安全技术,是不断发展的结果,旨在为市场提供最强大的安全协议。随着无线安全威胁的演变,WPA3 率先提供业界最强大的保护,以应对不断变化的威胁格局。“WPA3 增加了新功能,以简化 Wi-Fi 安全,实现更强大的身份验证,为高度敏感的数据市场提供更高的加密强度,并保持关键任务网络的弹性。”在 Wi-Fi 联盟网站上了解更多信息。

支持 ePA/eLNA

我们也很高兴 CYW43732 现在支持 ePA(功率放大器)/eLNA(低噪声放大器),增强了功率以提高通讯距离,使您能够提供更强大的产品。

更新:Linux 内核 5.4LTS

我们更新了 FMAC 驱动以支持最新的 LTS 内核 5.4。像往常一样,我们的向后移植软件包提供了较旧的内核。您可以在此处找到更多 LINUX 内核软件生命周期信息 https://www.kernel.org/

我们很快将发布一份数据表,该数据表描述了我们的硬件和软件解决方案组合,并详细介绍从产品概念和供应商选择过程开始,再到使用 Cirrent Iot Network In telligence管理您的已部署产品群,我们可以为您的产品生命周期增加价值

敬请关注后续更新!

更多详情请联系我们!

标签: 

0 点赞
40 次查看
贡献者