公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

独特的1.2 kV三相基于SOI的电平转换高压栅极驱动器集成电路和评估板

独特的1.2 kV三相基于SOI的电平转换高压栅极驱动器集成电路和评估板

wchu1
Employee
Employee
First like received Welcome! First solution authored

众所周知,每个功率开关都需要驱动器,而正确的驱动器则会产生不同的效果。电力电子应用采用功率开关器件,而功率器件开关需要最佳的栅极驱动器解决方案。这就是为什么英飞凌提供各种配置的栅极驱动器IC,例如:单通道、单相(半桥或高压侧+低压侧)和三相。

一般来说,三相驱动集成电路可视为6个单元的单通道驱动集成电路或3个单元的单相驱动集成电路,它可提供更高的集成度,占用更小的PCB面积。要实现单片集成所有三相电路,需要特殊的技术。目前,这只能通过基于电平转换技术的栅极驱动IC来实现,其中电平转换技术用于将输入信号从低压侧传输到高压侧。

wchu1_0-1692781852396.png

1 6ED2231S12T 方框图

三相驱动器集成电路需要三组电平转换电路,如图1所示。这些电平转换器是高压器件,需要承受直流母线电压,并且每相需要通过内部高压环与其他相隔离。因此,开发单片集成的1200 V三相栅极驱动器相当困难。这也是其他厂商没有提供这种栅极驱动器的原因。

 图 2 6ED2231S12T 的引脚配置.png

图 2 6ED2231S12T 的引脚配置

英飞凌提供的独特产品(6ED2231S12T,图2为引脚配置)采用SOI技术,同时单片集成了三个1200V快速恢复自举二极管和过流保护,具有卓越的稳健负VS能力。这种高集成度提供了更高的可靠性、紧凑的PCB设计和更低的整体系统BOM成本。

wchu1_6-1692782009139.png wchu1_2-1692781948734.png
wchu1_3-1692781948752.png wchu1_5-1692781990900.png

图 3 EVAL-6ED2231S12TM1

3所示为驱动1200 V SiC MOSFET模块(EV AL-6ED2231S12TM1)的5 kW通用电机驱动演示板。使用iMOTION控制板驱动无刷直流电机的波形见图4

wchu1_7-1692782038352.png


4 U 相输出电流 15.7 AVIN  = 510 V,PIN = 3 kW,fSW   = 12 kHz

如果您对英飞凌栅极驱动器IC产品系列感兴趣,请填写客户信息咨询表 ,我们将后续跟进。

0 点赞
73 次查看