尊敬的专家

我已经使用英飞凌解决方案来设计PD3.1应用程序。

我对设计文档有一些疑问,请给我一些建议,谢谢。


https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Design_guide_hybrid_flyback_converter_design_XDPS2201-Applica...

1. 你怎么知道共振周期是 Tr/2?你能更详细地解释一下吗?

Jerry8594_0-1692223934100.png

 

2. 何时应关闭次级侧MOSFET,以及如何在SIMPLIS中使用开环控制 CAN 实现这一目标,我想使用SIMPLIS了解AHB CRM模式的操作,但似乎您在网站上没有任何仿真文件。如果我在次级中使用二极管可以吗?

Jerry8594_1-1692223934094.png

 

3。为什么这两张图像中红圈区域的波形不同?

Jerry8594_2-1692223933995.png

4。如何确定电容器Cr的死区时间和值?

5。如何优化此拓扑结构中的 CM 噪声? 我想从变压器方面对其进行修改。

 

0 点赞
0 回复数