TLF4477-3A的CSO引脚脚电流和电压关系
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
如图1所示。

一:对于于 TLF4477-3A的电流监管控引脚脚CSO.NOTE中提示了不同的电阻RCSO和电容CCSO会对图中的结果制作成影像。

请问这个影片响应用含哪些内容?

是会影过压区域域(3.05V-3.25V) 温度过高区域域(2.7V-3V)GND区域(2.45V-2.7V)的电流限制和输出短路(2.45V-2.7V)以及 线性电流检测波段(2.45V以下)等区域的电流和电压值关系?

二:还有按照shuika_sa_1-1692863889375.png公式,ICSO和IQ存款在线性关系。

通过照片规格书中的示例案例。理解密大电压值为V=0.17A/200*3000=2.55V。

2.55V 2.45V > 的临界值。电源芯片TLF4477应处于正常工作状态,但是PLEXPLISPHOTES中查阅了限流和对地输出短路的情况,THIRIHWORDEPTEPORTSEPORTSEPORTSEPORTSEPORTSEPORTSEPORTSEP

 

三:ENERNORMERSONDRAILRCSO=1.74KΩ ccso=2.2ufketwickethnesdown CSO 输出图例的级别和功能。

或者 norneNorneNardonwed 知道不同的电阻电容值下电流和电压的关系?

 

 

shuika_sa_0-1692863267042.png

图一

 

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

抱歉,可能我对问题的描述描述不很清晰。参考问题中的图片。是基于ccso=2.2uf,rcso=3kΩ。Vcso=2.45V,典型值对应的电流为163 mA。对于于ccso=2.2uf,rcso=1.74kωthiskethinsKetflosketiflowsketifleskso=2.2uf,rcso=1.74vcso=2.45V对应的电流值是多少呢?图中输出电流我和 vcso 的曲率又是多少?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

好好,

2.45v对应的电流值为281mA

斜率为1740Ω/200=8.7

问候,

祥瑞

0 点赞