你好,

 

我们正在为汽车应用(例如ECU)设计一款新产品,该产品由9至36 V的输入源供电,环境温度为65摄氏度。 我们需要一些监管机构来解决这个问题,如下所示。

稳压器 1:输出 = 12 V 5 A;稳压器 2:输出 = 5 V 10 A;稳压器 3:5 V 15 A。 CAN 请您列出满足我们所有需求的可用降压升压稳压器?

 

谢谢,
Sakthivel

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Sakthivel,

您想要三个独立的降压-升压转换器还是具有三个稳压器输出、采用降压-升压拓扑结构的单个 IC?

 

最诚挚的问候,

Albab

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Alial,

我需要三个单独的 IC,如果可能的话,请共享能够满足所有三个要求的降压升压转换器,以便优化 BOM,

谢谢,
Sakthivel

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Sakthivel

您CAN看看LITIX™ Power Flex的产品组合.
示例:参考设计 TLD5542-1HIPOW_EVAL支持
在 5 V 至 24 V 和 25 A 范围内调节输出。 或者,您 CAN 还可以查看OPTIREG™ 切换台
示例:- TLF51801ELV

问候
金海屋

0 点赞