必需的 Better Device 700W-800W DC-DC 转换器适用于电力 3W 和 4 W
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
请帮忙为我们的客户欧拉电机推荐更好的700W-800W DC-DC转换器设备,规格如下。

参数

规格

输入/输出特性

输入直流电压 (vin_DC)

64V

输入直流电压范围(vin_DC_Range)

40-100V

典型功率 @ vin_DC

800W

峰值力量 (psys_PK)

1000W

操作频率

~100kHz

效率 (%)

>92-95%

隔离类型(隔离/非隔离)

孤立

保护和标准功能

保护类型

模式

反向连接保护

Y

空载保护

 

输出短路保护

Y

过温保护

Y (100C)

Brown-in 输入电压

Y

输入欠压保护

40V

输入过压保护

100V

维度

印刷电路板尺寸(长 x 宽 x 高)mm

250 x 150 x 60 mm

 

谢谢&问候,

Ravindra Pratap Singh

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

感谢您在英飞凌社区发帖,

对于这些输入,我们没有现成的参考资料。

但是,请检查 REF_1KW_LLC_XDPP1100EVAL_800W_ZVS_FB_CFD7

它是否符合要求。

分立式LLC IC ICE2HS01G可以替代数字控制。

 

问候,

GA

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

感谢您在英飞凌社区发帖,

对于这些输入,我们没有现成的参考资料。

但是,请检查 REF_1KW_LLC_XDPP1100EVAL_800W_ZVS_FB_CFD7

它是否符合要求。

分立式LLC IC ICE2HS01G可以替代数字控制。

 

问候,

GA

0 点赞