您好, CAN 建议任何与 Allegro 有规格的部件号:A89307KETSR-J IC。

因为我想设计无软件的 BLDC FOC 单分流电机控制解决方案。

参见以下要求,

工作温度范围:-40摄氏度至+100摄氏度

工作电压范围(全性能):10V 至 16V

最大泄漏电流 (25C) 100uA

AEC-Q 组件

电源功率限制 50W

最大相电流 4Arm

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @Megha_K

美好的一天!

感谢您在英飞凌社区中发布您的问题。

 

请参阅 IMD700A 集成 IC。

产品页面链接:https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-control-ics/battery-suppl...

 

请告诉我们这款 IC 是否适合您的需求。

 

谢谢!

 

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

A89307KETSR-J 不再使用了吗?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

A89307KETSR-J 不再使用了吗?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @Megha_K

美好的一天!

感谢您在英飞凌社区中发布您的问题。

 

请参阅 IMD700A 集成 IC。

产品页面链接:https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-control-ics/battery-suppl...

 

请告诉我们这款 IC 是否适合您的需求。

 

谢谢!

 

0 点赞