如何在宽压下使用PFC 110V 220V
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
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

根据不同的输入AC电压,会有不同的输出电压,因为整流Vout = 1.414*Vin。

所以针对宽输入电压,主要是PFC输出目标电压不同。比如AC 110PFC输出设200V,但是输入AC 220V时,输出可能为380V。目前版本固件target voltage是静态变量,无法在程序运行中修改。所以如果想解决这个问题,这能是提前预配置几个不同的参数配置,然后根据实际的电压来选择相应的参数配置。

多参数配置可以参考: AN2020-25_Handling_multiple_motor_parameters_with_iMOTION

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-%E5%AF%AC%E5%A3%93%E4%B8%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-PFC-110V-220V/m-p/670911

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

使用IMC102T-F064 CM-615PN

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-%E5%AF%AC%E5%A3%93%E4%B8%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-PFC-110V-220V/m-p/670873

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

根据不同的输入AC电压,会有不同的输出电压,因为整流Vout = 1.414*Vin。

所以针对宽输入电压,主要是PFC输出目标电压不同。比如AC 110PFC输出设200V,但是输入AC 220V时,输出可能为380V。目前版本固件target voltage是静态变量,无法在程序运行中修改。所以如果想解决这个问题,这能是提前预配置几个不同的参数配置,然后根据实际的电压来选择相应的参数配置。

多参数配置可以参考: AN2020-25_Handling_multiple_motor_parameters_with_iMOTION

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-%E5%AF%AC%E5%A3%93%E4%B8%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-PFC-110V-220V/m-p/670911

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

抱歉,使用ISD和MCEDesigner是不同的。也就是固件版本V1.3.x和V5.x是不一样的。如果使用MCEWizard和MCEDesigner,可以直接设置目标电压,VACmin和VACmax即可。使用ISD的话,配置页面会报错,可以添加scriptcode,根据需要直接设置Vout_Ref.

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-%E5%AF%AC%E5%A3%93%E4%B8%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-PFC-110V-220V/m-p/671957

0 点赞