关于流电机驱动芯片的优点?
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
用了 arduinopiardsimentsimentdrive 一个12V的直流电机,空载电流0.18A,转电压4A,最大功率 4.34W。本来我选择的是L293,但是后来考虑到一个传送装配配置,使用时很可能转动,所以 SEMBRIDGE CONTROLLECTROL 芯片上迷惑。
是不是要选择最大电流超越4A的芯片吗?

 

希望工程师可以帮忙解答,介绍如何选择直流电机驱动芯片,并解释是否要选择最大电流超过4A的芯片。谢谢谢~😀

0 点赞
0 回复数