Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我正在尋找有關 BTT 和 BTF 高側開關電容負載的應用說明或類似內容。 此參數在任何地方都沒有提及,但當高側開關支持電源的電子設備時非常重要。 例如,BTT6010 是否適合用於處理 220 uF 輸入電容和 1 米線的負載? 我正在尋找 BTT6050,6030,6010,6100,6200,BTF6070 等(所有 BTT/BTF 設備)的電容負載能力的摘要。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Capacitive-load-of-BTT6xxx-devices/td-p/489928

1 解決方案
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,

不幸的是,沒有適用於 PROFET+24 V 設備的應用說明。 我建議您使用 PROFET+24 V 設計支持上提供的仿真模型。 在這裡,您 CAN 測試不同的電容負載並測量負載電流、感測電流的行為。

附上 BTT6010-1ERA 容性負載 150uF 的結果供大家參考。

最好的問候,
安志賀

在原始文章中檢視解決方案

0
5 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

不幸的是,截至目前為止,PROFET+24V 設備尚未提供此類應用說明。
您的應用中是否有任何特定的電容性負載需求?

最好的問候,
安志賀

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我們這邊的建議:

為了估計理想電容器的最大值,PROFETTM + 24V CAN 驅動器無需觸發其
過流保護,必須考慮兩個電氣參數:
- ICL(0) MIN,過流保護的最小值。
- dVON/dt MAX,這是 PROFETTM + 24V 在開啟時施加的電壓轉換率。

理想電容器中的電荷的基本方程允許使用這兩個電氣參數來導出以下方程式:

𝐶MAX = 𝐼 CL(0)MIN/ 𝑑 𝑉 ON/DT MAX

結論是,要驅動一個大的理想電容器,就必須選擇具有高
過電流閾值並且在開啟時迴轉率較慢的組件。

電容式負載能力 (即時情況) 也取決於整體系統電阻和應用條件。 CAN 還可以使用可用於測試的仿真模型。

最好的問候,
安志賀

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

"結論是,為了驅動大型理想電容器,必須選擇具有高
過電流閾值並且在開啟時迴轉率較慢的組件 。"

是的,我知道,但我的要求的原因是,在許多情況下,我有我的供應商的設計,我想連接一些新的東西,當然有電容。 那麼問題是:輸出是否會處理 150 uF(例如)沒有任何問題? 我可以把你所有的 BTT 並自己測試,但不幸的是我沒有任何資源。

 

這使得它棘手的現象是三角溫度電流保護。

到目前為止,我知道 BTF6070 CAN 處理大約 68 uF,但我真的很想知道其他 BTT 的性能如何。

幾年前你(英飛凌)答應做這個應用說明。 如果你願意,我真的很感激。

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,

不幸的是,沒有適用於 PROFET+24 V 設備的應用說明。 我建議您使用 PROFET+24 V 設計支持上提供的仿真模型。 在這裡,您 CAN 測試不同的電容負載並測量負載電流、感測電流的行為。

附上 BTT6010-1ERA 容性負載 150uF 的結果供大家參考。

最好的問候,
安志賀

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

這種散熱模型是否包含在普通 SPICE 模型中還是...

是否有可能獲得您製作的模擬圖? 它看起來像 LTSPICE 嗎?

0