公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

【LED】LITIX™ Basic+ SLS尺寸标注工具中的dVF和VF_SLS参数是什么?

【LED】LITIX™ Basic+ SLS尺寸标注工具中的dVF和VF_SLS参数是什么?

minwoo
Level 2
Level 2
First solution authored 25 replies posted 10 replies posted

dVF是温度梯度,指LED正向电压与Tj间的线性化温变关系。

它可以根据ΔVf与Tj的关系曲线计算。该曲线通常提供在LED的产品说明书中。 下面是基于OSRAM LS E6SF LS E6SF_EN.pdf的示例。

ISOLAR-46493.jpg

从Tj = -20° C到Tj = -10° C,正向电压改变约40mV。这意味着每°C的Tj,LED的正向电压大约改变4mV。即温度梯度是4mV。

 

VF_SLS是短路LED中残余的典型正向电压的百分比。该参数没有提供在LED的产品说明书中。

它是一个假定的百分比,旨在为估算SLS(单LED短路)性能追加额外裕度。它得到的是短路LED中的假定残余电压。

该参数的最大允许值是50%(最小限值和最大限值请参见弹出窗口),对应于非过热条件下短路LED内残余的最大典型正向电压。

 

有关dVF和 VF_SLS参数的简短介绍,请参阅SLS尺寸标注工具。调用该工具,请点击右上角的问号图标。

如需了解有关LITIX? Basic+单LED短路检测功能的更多信息,请参阅应用说明书“诊断与故障管理”。

 

0 点赞
1319 次查看
1 评论
作者