公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

【LED】FBH和FBL引脚之间能否使用低通滤波器?

【LED】FBH和FBL引脚之间能否使用低通滤波器?

minwoo
Level 2
Level 2
First solution authored 25 replies posted 10 replies posted

FBH和FBL之间可用低通滤波器过滤掉高频噪声。

滤波器截止频率必须高于DC-DC截止频率,以避免移相或调节回路不稳问题。

就TLD6098-1EP/2ES而言,FBH和FBL线路上的低通过滤器双电阻解决方案会降低输出电流准确性。

 ISOLAR-47661.jpg

FBH引脚也是PWMO门驱动器的供电线路。 

该引脚上的电流通常较高(典型情况下为550 uA),且点差较大(最大800 uA),因此R~FBH~压降是变动的。

此外,FBH电流取决于温度和输出电压,不同器件间有差异。这会导致R~FBH~压降的不确定性(反映在输出电流上)。 

可在FBL线路上只使用一个电阻,即可解决上述不足。

ISOLAR-47661-2.jpg

FBL电流比FBH电流低10倍。因此R~FBL~压降对输出电流准确性的影响可以忽略不计。


0 点赞
638 次查看