公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

英飞凌LDO稳压器新产品介绍

英飞凌LDO稳压器新产品介绍

Hou_Melody
Level 1
Level 1
5 replies posted 50 questions asked 10 questions asked

产品1:TLS820D2EL VSE

TLS820D2EL VSE 是一款 200mA 低压差线性稳压器 (LDO),采用 SSOP-14 封装,具有复位功能和低 Iq。 它具有可选的 5V 和 3.3V 输出,非常适合给MCU 和 CAN 供电。OPTIREG? 线性 TLS820D2ELVSE 是一款具有高性能、极低压差和极低静态电流的线性稳压器。 该稳压器的输入电压范围为 3 V 至 40 V,静态电流非常低,仅为 20 μA,非常适合与电池永久连接的汽车或其他电源系统。通过将 SEL 引脚连接到 VQ 或 GND, TLS820D2ELVSE 的输出电压可以在5V 和3.3V之间进行选择。 当 SEL 引脚连接到 VQ 时,稳压器的输出设置为 5 V; 当 SEL 引脚连接到 GND 时,稳压器的输出设置为 3.3 V。复位功能监控输出电压,包括欠压复位、上电延迟复位和可调下限复位阈值。器件可以通过使能功能开启和关闭。工作范围从3 V 输入电压(扩展工作范围)开始。 这使得 TLS820D2ELVSE 适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。

特性概览

3.0 V 至 40 V 宽输入电压范围

可选输出电压 5 V 或 3.3 V

输出电压精度≤ ±2%

输出电流能力高达 200 mA

超低电流消耗,典型值为 20 μA

极低压差,在输出电流低于 100 mA时,典型值为 100 mV,

在陶瓷输出电容为1 μF时稳定

使能

复位输出

低至 2 V 的可调复位阈值

过热关机

输出电流限制

宽温度范围

绿色产品(符合 RoHS)

优势

单个器件具有 5V 和 3.3V 输出

非常宽范的输入电压范围

快速电压调节回路

低无源元件 BOM 成本

监控功能 (RESET)

适用于启动条件

低电流消耗

最适合供电:

MCU/微控制器(5V 和 3.3V)

CAN 收发器

FlexRay 收发器

传感器(车载)

执行器 IC

驱动器 IC

潜在应用

车身舒适:

 o 仪表盘

 o 车身控制模块 (BCM)

 o 网关

 o HVAC

始终与电池连接的应用

动力总成和EPS

更多信息:https://www.infineon.com/cms/en/product/power/linear-voltage-regulator/linear-voltage-regulators-for...


 

 

产品2:TLT125D0EJ

TLT125D0EJ (Tj,max = 160°C) 是一款车规级低压差跟随稳压器 (LDO),采用 DSO-8(裸露焊盘)封装,具有高跟随精度、反向电流保护特性。OPTIREG?  TLT125D0EJ 是一款高精度的单片集成低压差跟随稳压器,采用小型 PG-DSO-8 裸露焊盘封装,具有宽泛的温度范围((最高温度Tj =160°C)。TLT125D0EJ 为车外系统供电而设计,如汽车应用严酷环境下动力总成系统中的传感器。因此,TLT125D0EJ 配备了反极性保护功能以及防止对地和对电池短路的保护功能。  器件电源电压高达 40 V,输出电流高达 250 mA ,输出电压跟随施加到 ADJ 输入端的参考电压,精度极高。 ADJ 所需的最小的参考电压为 2.0 V。

特性概览:

宽泛的温度范围:-40°C ≤ Tj ≤ 160°C

250 mA 电流能力

极高精度的电压跟随

输出电压可调低至 2.0 V

利用陶瓷输出电容稳定

非常低的压差

低电流消耗

内部控制的软启动

宽输入电压范围:-16 V ≤ VIN ≤ 45 V

短路保护输出(接地和接电池)

反极性保护输入

过温保护

绿色产品(符合 RoHS)

优势

非常宽的输入电压范围

快速电压调节回路

低无源元件 BOM 成本

监控功能 (RESET)

适用于启动条件

低电流消耗

最适合供电:

传感器

卫星(辅助)ECU 电源

麦克风

非车载负载电源开关

小型 LED

潜在应用

动力系统:

 o 引擎管理

 o 变速箱

 o xEV 逆变器

 o 车载充电器

车身舒适:

 o HVAC

 o BCM

 o 仪表盘

 o 麦克风

底盘:

 o EPS

更多信息:https://www.infineon.com/cms/en/product/power/linear-voltage-regulator/linear-voltage-regulators-for...


 

 

产品3:TLS125D0EJ

TLS125D0EJ 是一款车规级低压差线性跟随稳压器 (LDO),采用 DSO-8(裸露焊盘)封装,具有高跟随精度、反向电流保护和供电良好特性。OPTIREG?  TLS125D0EJ 是一款高精度的单片集成低压差线性跟随稳压器,采用小型 PG-DSO-8 裸露焊盘封装。TLS125D0EJ 为车外系统供电而设计,如汽车应用严酷环境下动力总成系统中的传感器。因此,TLS125D0EJ 配备了反极性保护功能以及防止对地和对电池短路的保护功能。 器件电源电压高达 40 V,输出电流高达 250 mA ,输出电压跟随施加到 ADJ 输入端的参考电压,精度极高。 ADJ 所需的最小的参考电压为 2.0 V。

特性概览

250 mA 电流能力

极高精度的电压跟随

输出电压可调低至 2.0 V

利用陶瓷输出电容稳定

非常低的压差

低电流消耗

内部控制的软启动

宽输入电压范围:-16 V ≤ VIN ≤ 45 V

宽温度范围:-40°C ≤ Tj ≤ 150°C

短路保护输出(接地和接电池)

反极性保护输入

过温保护

绿色产品(符合 RoHS)

优势

非常宽的输入电压范围

快速电压调节回路

低无源元件 BOM 成本

监控功能 (RESET)

适用于启动条件

低电流消耗

最适合供电:

传感器

卫星(辅助)ECU 电源

麦克风

非车载负载电源开关

小型 LED

潜在应用

动力系统:

 o 引擎管理

 o 变速箱

 o xEV 逆变器

 o 车载充电器

车身舒适:

 o HVAC

 o BCM

 o 仪表盘

 o 麦克风

底盘:

 o EPS

更多信息:https://www.infineon.com/cms/en/product/power/linear-voltage-regulator/linear-voltage-regulators-for...


 


0 点赞
1614 次查看
10 评论
东东wen
Level 1
Level 1
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog
3.0 V 至 40 V 宽输入电压范围
0 点赞
shakencity
Level 2
Level 2

学习学习 谢谢

0 点赞
JCET-GAO
Level 3
Level 3
Distributor - Jingchuan(GC)
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog
谢谢啦
0 点赞
阿东_
Level 0
Level 0
Welcome! 100 comments on blog 50 comments on blog
好产品
0 点赞
dairicheng
Level 1
Level 1
10 sign-ins 10 comments on blog 5 comments on blog

 谢谢分享,学习一下

0 点赞
marchcui
Level 3
Level 3
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted

666

0 点赞
皮球村
Level 1
Level 1

学习了

0 点赞
乘风fzm
Level 0
Level 0
谢谢分享
0 点赞
小four
Level 1
Level 1
50 comments on blog 25 comments on blog 10 comments on blog

学习学习

0 点赞
shakencity
Level 2
Level 2

 谢谢 谢谢学习学习

0 点赞