公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

全面解读电动汽车主流电驱系统

全面解读电动汽车主流电驱系统

飞飞不能哭_版主_
Level 1

 1、综述


电动汽车驱动电机及其控制系统是电动汽车的心脏,是把电能转化为机械能来驱动车辆的部件。它的任务是在驾驶人的控制下,高效率地将动力电池的能量转化为车轮的动能,或者将车轮上的动能反馈到动力电池中。电能和机械能的相互转化在电机转子和定子间的气隙形成。

1.jpg


2、纯电动汽车的电动机驱动系统按电机数量分类

单电动机:有差速减速器,无离合器和传动装置,需要低速大转矩且速度变化区域大的电动机,电动机与逆变器的容量大。

双电动机:前后驱动和双轮毂电动机两类,双轮毂电动机及逆变器制造成本高。

四轮毂电动机:结构更紧凑,效率最高。

3、新能源汽车驱动电动机需满足的性能

汽车运行功能、舒适性、适应环境、一次充电的续驶里程、耐温、耐潮湿、噪音低、结构简单、维修方便等。

具体来说包括如下方面:

(1)低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性

(2)在整个运行范围内的高效率、低损耗

(3)体积小,重量轻

(4)可靠性好、耐温和耐潮性能强,能够在较恶劣的环境下长期工作。

(5)价格低

(6)高电压(尽量高电压,减小电机尺寸和线束尺寸,降低逆变器成本)

(7)电气系统安全性高(符合相关车辆电气控制安全性能的标准和规定。)

(8)高转速(体积小,重量轻)

(9)在车辆减速时实现制动能量回收并反馈蓄电池。

2.jpg

4、电驱动系统的结构形式

(1)传统的驱动系统

a.电动机替代发动机。

b.仍然采用内燃机汽车的传动系统,包括离合器、变速器、传动轴和驱动桥等总成。

c.有电动机前置、驱动桥前置(F-F),电动机前置、驱动桥后置(F-R)等各种驱动模式。

d.结构复杂,效率低,不能充分发挥电动机的性能。

(2)简化的传统驱动系统

采用固定速比减速器,去掉离合器,可减少机械传动装置的质量、缩小其体积。

3.jpg

(3)电动机—驱动桥整体式驱动系统

a.与发动机横向前置、前轮驱动的内燃机汽车的布置方式类似。

b.把电动机、固定速比减速器和差速器集成为一个整体,两根半轴连接驱动车轮。

c.传动机构紧凑,传动效率较高,安装方便,在小型电动汽车上应用最普遍。

4.jpg

(4)双电动机驱动系统

a.采用两个电动机通过固定速比减速器分别驱动两个车轮。

b.每个电动机的转速可以独立的调节控制,便于实现电子差速,不必选用机械差速器。

c.电子差速器的优点是体积小、质量轻,在汽车转弯时可以实现精确的电子控制,提高电动汽车的性能;其缺点是由于增加了电动机和功率转换器,增加了初始成本,而且在不同条件下对两个电动机进行精确控制的可靠性需要进一步发展。

5.jpg

(5)内转子电动轮驱动系统

a.电动机装在车轮内,形成轮毂电动机,可进一步缩短从电动机到驱动轮的传递路径。

b.采用高速内转子电动机(约10000r/min),需装固定速比减速器降低车速。一般采用高减速比行星齿轮减速装置,安装在电动机输出轴和车轮轮缘之间,且输入和输出轴可布置在同一条轴线上。

c.高速内转子电动机具有体积小、质量轻和成本低的优点,但它需要加行星齿轮变速机构。

6.jpg

(6)外转子电动轮驱动系统

a.采用低速外转子电动机,可完全去掉变速装置。

b.电动机外转子直接安装在车轮轮缘上,电动机转速和车轮转速相等,车轮转速和车速控制完全取决于电动机的转速控制。

c.低速外转子电动机结构简单,无需齿轮变速传动机构,但其体积大、质量大、成本高。

5、驱动电动机的选择及功率匹配

电动机应具有良好的转矩—转速特性,一般具有6000~15000r/min的转速。

根据车辆行驶工况,驱动电动机可以在恒转矩区和恒功率区运转。

驱动电动机应经常保持在高效率范围内运转。在低速—大转矩(恒转矩区)运转范围内效率在0.75~0.85之间,在恒功率运转范围内效率在0.8~0.9之间。

6、直流电动机

特点:

优点:起步加速牵引力大,控制性能好,控制系统简单,成本低。

缺点:机械转向器会产生火花,转速不能太高,过载能力、转速范围、功率体积比、功率质量比、系统效率、使用维护等受到限制。

直流电动机的分类:永磁式(没有励磁绕组)和绕组式(有励磁绕组(串励,并励,复励,他励))

7.jpg

直流电动机的基本结构

(1)定子部分:直流电机的定子主要由主磁极、机座、换向极和电刷装置等组成。

(2)转子部分:转子部分包括电枢铁芯、电枢绕组、换向器等。

(3)端盖

(4)电刷架

直流电动机的驱动特性

在恒转矩区,励磁电流保持不变,改变电枢电压控制转矩。

在恒功率区,电枢电压保持不变,改变励磁电流或弱磁控制转矩。

8.jpg

直流电动机的特点

(1)调速性能好。

(2)启动力矩大。

(3)控制简单(控制器高效率、控制灵活、重量轻、体积小、响应快)

(4)有易损件(电刷,换向器)

基本转速ne以下为恒转矩区,基本转速ne以上为恒功率区。

在恒转矩区,励磁电流保持不变,通过改变电枢电压来控制转矩。

在高速恒功率区,电枢电压不变,通过改变励磁电流或弱磁来控制转矩。

它的这种特性很适合汽车对动力源低速高转矩、高速低转矩的要求,而且直流电机结构简单,易于平滑调速,控制技技术成熟。

电动汽车专用的直流电动机应具有的特点

(1)电枢轴要延长,便于安装测速脉冲发生器和推力轴接头。

(2)转子直径要设计的小些,轴长要设计的长些。

(3)为了便于散热,电枢槽要比实际多一些。

(4)为了换向器片、电刷等的定期检查和维护,检查口应制造的大些。

(5)由于震动,为了防止电刷的误动作,应提高电刷的预压紧力。

电动汽车专用的直流电动机需要考虑的事项有:耐高温性、抗震动性、低损耗性、抗负荷波动、小型轻量化、解决免维护性等。

7、交流电动机分为:

(1)同步电动机:转子转速与定子旋转磁场的转速相等。

    又分为绕线式和永磁式。

(2)异步电动机:转子转速不等于定子旋转磁场的转速。

  优点:结构简单,价格便宜,运行可靠,维护方便,效率较高。

  缺点:功率因数低。

电动汽车用交流异步电动机具有以下特点:

(1)高速低转矩时运转效率高。

(2)低速时有高转矩,并有宽泛的速度范围。

(3)易实现转速超过10000r/min的高速旋转。

(4)小型轻量化。

(5)高可靠性。

(6)制造成本低。

(7)控制装置的简单化。

异步电动机的特点:成本低,可靠性高,广泛应用于大型高速电动汽车中。三相鼠笼式异步电动机功率容量覆盖面很大,冷却自由度高,环境适应性好,可再生制动,效率高,重量轻。

电动机在10000r/m以上高速运转时,采用一级齿轮减速。

汽车驱动电动机需用新方法设计。

冷却方式:风冷,水冷

9.jpg

异步电动机是多变量系统,电压、电流、频率、磁通、转速相互影响。

异步电动机的调速控制:矢量控制,直接转矩控制,转速控制,变频恒压控制,自适应控制,效率优化控制等。

永磁电动机的分类

根据输入电动机接线端的电流种类可分为:

  (1)永磁直流电动机  

  (2)永磁交流电动机(永磁无刷电动机,没有电刷、滑环或换向器)

根据输入电动机接线端的交流波形永磁无刷电动机可分为:

  (1)永磁同步电动机

  (2)永磁无刷直流电动机

现有的永磁电动机可分为永磁直流电动机、永磁同步电动机、永磁无刷直流电动机和永磁混合式电动机四类(后三种称为永磁无刷电动机)。 

根据永磁体在转子上的位置不同,永磁同步电动机可分为:

  内置式永磁同步电动机(SPM)

  外置式永磁同步电动机(IPM)

永磁同步电动机的性能特点

永磁同步电动机:功率因数大,效率高,功率密度大,但转子励磁不能随意改变,调速性能差。


需要研究解决的问题:

(1)电动机效率:低速效率较低。

(2)电动机的弱磁能力:转速升高,电机电压升高,要继续升高转速,只有调节定子电流来等效弱磁提高转速。磁路磁阻较大,弱磁能力较小。


永磁同步电动机的性能特点

10.jpg

8、轮毂电动机

12.png

11.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

0 点赞
2328 次查看
20 评论
benson2025
Level 0
Level 0
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog

原来分类有这么多

0 点赞
Vincent2
Level 4
Level 4
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted
收藏了
0 点赞
yanhaijian
Level 4
Level 4
250 replies posted 100 replies posted 50 replies posted

丰田卡罗拉油电混动市区4个油,确实省油。

0 点赞
海红
Level 0
Level 0

 有的电动车有减速器,有的电动车没有。

0 点赞
zh_angei
Level 1
Level 1

收藏了

0 点赞
Sherry
Employee
Employee
10 sign-ins 10 comments on blog 5 comments on blog
学习了
0 点赞
车技师1
Level 1
Level 1
10 comments on blog 5 comments on blog First comment on blog
不简单呀!
0 点赞
阿詹
Level 3
Level 3
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted

总结的好

0 点赞
骑着蜗牛追火箭
Level 1
谢谢分享!!
0 点赞
飞马
Level 5
Level 5
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog

 先收藏

0 点赞
骑着蜗牛追火箭
Level 1
这么详细,顶
0 点赞
大铁蛋
Level 0
Level 0
后续走驱动系统集成路线
0 点赞
shao1
Level 0
Level 0
不错的资料
0 点赞
Ice0417
Level 0
Level 0
学习了
0 点赞
蜗牛123
Level 0
Level 0
学习了
0 点赞
User13396
Level 5
Level 5
顶。
0 点赞
Winnie1
Level 3
Level 3
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted
路过,支持一下
0 点赞
雪域110
Level 0
Level 0

不错   收藏了

0 点赞
MAX2
Level 1
Level 1
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog

国内不是有很多做电机的吗?难道直供电机不做总成?

0 点赞
sufrigate
Level 0
Level 0
5 sign-ins 100 comments on blog 50 comments on blog

谢谢分享 学习了

0 点赞