公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

五类变速器工作原理,让你明白什么是自动档和手动档

五类变速器工作原理,让你明白什么是自动档和手动档

mochou-267688
Level 2
Level 2
First solution authored 10 replies posted 5 replies posted

一、手动变速器
手动变速器全称是Manual Trans-mission,简称MT。轿车手动变速器大多为五挡有级式齿轮传动变速器,并且带有同步器,换挡方便,噪音小。手动变速在操纵时必须踩下离合,方可拨动变速杆。
Image

手动变速器优点是结构简单,传动效率高,故障率低,维修保养便宜,如果驾驶技术好的话操作起来非常具有驾驶乐趣,缺点就是在拥堵路段驾驶会有些累。
二、自动变速器
自动变速器的英文全称是Automatic Trans-mission简称AT。自动变速箱是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变矩器是AT最重要的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,兼有传递扭矩和离合的作用。
Image

液力变矩器的工作原理就像两个风扇相对,一个风扇工作,用风力带动另一个风扇扇叶转动。泵轮、涡轮可以比喻成两个风扇,风比喻成变矩器内的变速箱油。
在两个风扇中加装导轮,作用是调节变矩器内变速器油流动方向,起到“变矩”作用。如果被动旋转的风扇扇叶被人为控制静止不动,主动风扇可以继续旋转而不受影响,这就是我们通常挂挡踩刹车等红灯时液力变矩器的工作状态。
Image

自动变速器中改变传动比的基本组件是行星齿轮组,行星齿轮组由太阳轮、齿圈、行星齿轮、行星齿轮架构成。
固定太阳轮、齿圈或行星齿轮架中一个组件,剩下两组件其中一个为主动,另一为从动,进而改变传动比。由此可以看出,一个行星齿轮组可以设定出三个传动比。
Image

这是自动变速器原理简图,由2组行星齿轮机构,5组离合器,2组制动器机构成。离合器和制动器的作用是固定行星齿轮组中的某一组件,从而变速箱实现具有4个前进挡和1个倒挡的功能。
Image

这是ZF(采埃孚)8档自动变速器,由4组行星齿轮组,5组换挡执行机构实现8个前进挡,2个倒挡功能。
Image

自动变速箱换挡执行机构由变速箱阀体控制,阀体内部设计通往每个执行机构的油路,油路压力由变速箱前部油泵建立,换挡电磁阀控制油道连通或切断,进而控制离合器和制动器的分离或接合。
换挡电磁阀由变速箱电脑(TCU)控制,变速箱电脑根据车速信号,油门踏板位置信号,储存驾驶习惯等做出升档或者降档的命令。
三、双离合变速器
双离合器变速箱(DCT)英文全称是Double Clutch Trans-mission,中文意思是双离合器变速箱。中文表面意思为直接换挡变速器。
Image
DCT有一个由两组离合器片集合而成的双离合器装置,由电子控制及液压装置同时控制两组离合器及齿轮组的动作。一个多片式离合器连接1、3、5挡和倒车挡,另一个连接的是2、4、6挡。
在某一档位时,离合器1结合,一组齿轮啮合输出动力,在接近换档时,下一组档段的齿轮已被预选,而与之相联的离合器2仍处于分离状态;在换入下一档位时,处于工作状态的离合器1分离,将使用中的齿轮脱离动力,同时离合器2啮合已被预选的齿轮,进入下一档。两个多片式离合器的一合一闭几乎保持在同一时间内完成,整个过程往往只需要0.2秒的时间。
Image

双离合变速器能满足消费者对驾驶运动感和车辆节油的双重要求。相比AT自动变速器,双离合可以降低油耗,但变速器换挡逻辑偏向于升档,不适用于拥堵路段频繁加减档,这也是双离合变速器的软肋,目前还没有很好的解决办法。
四、无级变速器
无级变速器全称Continuously Variable Trans-mission ,直接翻译就是连续可变传动,也就是我们常说的无级变速箱。

Image

无极变速器主要由主动轮组、从动轮组、金属带和液压泵等部件。主动轮组和从动轮组都由可动盘和固定盘组成,与油缸靠近的一侧带轮可以在轴上滑动,另一侧则固定。
可动盘与固定盘都是锥面结构,它们的锥面形成V型槽来与V型金属传动带啮合。工作时通过主动轮与从动轮的可动盘作轴向移动来改变主动轮、从动轮锥面与V型传动带啮合的工作半径,从而改变传动比。
Image


无极变速器的变速比不是间断的点,而是一系列连续的值,所以动力流畅,没有换挡时的顿挫感,CVT结构比传统变速器简单,体积更小,但由于使用钢带传动,所以能承受的扭矩较小,操作不当会出现钢带打滑的现象,影响变速器的寿命。
五、机械式自动变速器
机械式自动变速器英文全称Automated Mechanical Trans-mission,简称AMT。AMT变速器的结构是在手动变速器齿轮组以外加装一套自动换挡机构,目前常见的自动换挡机构为电液式。
在变速器控制单元TCU的控制下,由液压泵驱动液压油提供动力,液压油进入选换挡机构和离合器阀体中,实现选挡、换挡和离合器的分离结合。
Image

AMT变速器相比AT变速器具有传动效率高,成本低的优势,但因其动力衔接装置仍为离合器,所以换挡顿挫不能妥善解决,堵车时频繁挡容易使液压系统温度升高,降低工作效率。


0 点赞
6720 次查看
8 评论
mine
Level 3
Level 3
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted

下载保存  学习,谢谢

0 点赞
wangwangchao
Level 4
Level 4
100 comments on blog 50 comments on blog 25 comments on blog

有图片就好了

0 点赞
鑫仔
Level 2
Level 2

谢谢分享,有图就好了

0 点赞
葛学伟
Level 0
Level 0
学习了
0 点赞
阿东_
Level 0
Level 0
Welcome! 100 comments on blog 50 comments on blog
学习了,要有一个对比表就更好了
0 点赞
nike1
Level 1
Level 1
First like received
学习了
0 点赞
sufrigate
Level 0
Level 0
5 sign-ins 100 comments on blog 50 comments on blog
谢谢分享
0 点赞
shakencity
Level 2
Level 2

学习学习

0 点赞