Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

功率元件

流覽社區

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成為大多數工業和汽車應用的組成部分。英飛凌提供業界領先的解決方案,滿足各式各樣的需求。英飛凌創新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低壓和中壓Power MOSFETs在電源系統設計的關鍵規格方面始終滿足最高的質量和性能要求,例如導通電阻和品質因數。此外,CoolMOS™超級結MOSFET為消費、工業和汽車應用提供了豐富的選擇,如照明、電視、音頻、服務器/通信、太陽能、電動汽車充電、DC-DC轉換器、車載充電器等。在本論壇中,你可以發布你對英飛凌工業級和汽車級Si/SiC MOSFET的問題、評論和反饋。

110622 380

IGBT

英飛凌的IGBT(分立器件和模塊)產品種類齊全,從600V到6500V,具有不同的額定電流和不同的拓撲結構,幾乎可以滿足所有應用。使用英飛凌提供的產品和評估板,在英飛凌社區獲得全方位技術支持。

88813 248

HEMT (GaN)

英飛凌的CoolGaN™是一種高效的GaN(氮化鎵)晶體管技術,適用於高達600V的電壓範圍內的功率轉換。其引領潮流的質量確保了最高的標準,是市場上所有GaN HEMT中最可靠、性能最好的解決方案。使用CoolGaN™的開關電路可以擁有更高的能源效率和更大的功率密度,而這一點,即使是最先進的矽器件也無法實現。在本論壇中,你可以發布你對CoolGaN™器件及其應用的問題、評論和反饋。

18970 27

二極管和晶體管(Si/SiC)

英飛凌是電力二極管和晶閘管的市場領軍企業,核心技術應用廣泛,從10kW到10GW,一應俱全。我們提供高效的矽或CoolSiC™碳化矽二極管的分立外殼,以及具有最高靈活性的裸模,都符合工業和汽車要求。在本論壇中,您可以就英飛凌的任何二極管/晶閘管部件發布您的問題、評論和反饋。您可以註冊我們的免費通訊,及時獲得第一手的新聞和更新。

24851 76

智能電源開關

在智能低邊開關和高邊開關論壇,你可以發布任何有關我們市場上的智能電源開關組合(如PROFET™、HITFET™、SPOC™、SPIDER和FLEX產品系列)的問題、評論和反饋。歡迎發布任何技術問題或瀏覽現有的內容!

38715 82

門級驅動器

每個開關都需要驅動器--有正確的驅動器才能正常工作。在我們社區中有超過500個EiceDRIVER™柵極驅動器芯片解決方案,您可以為任何電源開關和應用找到適配的驅動器。

59992 93

LED 驅動芯片

英飛凌提供創新、高性能的LED驅動器芯片解決方案,這些解決方案採用了一流的技術,可廣泛用於各種LED照明應用,包括汽車和工業照明。在本論壇中,您可以發布您對英飛凌所提供的LED驅動器產品和評估板的問題、評論和反饋。您可以註冊我們的免費通訊,及時獲得第一手的新聞和更新。

7191 28

智能功率模塊

發布您關於英飛凌智能電源模塊(IPM)的問題。根據所需的集成度和功率,有不同的半導體和驅動器可選。它們封裝方式各異,適用於不同電壓和電流等級。 CIPOS™ IPM是高度集成的緊湊型電源模塊系列,適用於家用電器、風扇、泵和通用驅動器等應用中的電機。

10161 24

D類音頻放大器芯片

在本論壇中,您可以發布您對英飛凌Merus系列中等功率和高功率D類放大器的問題、評論和反饋,這些放大器的功率範圍為10瓦到5000瓦!英飛凌的Merus音頻放大器從用於家庭、專業和售後汽車放大器的仿真輸入分立D類放大器,到用於便攜式和家庭有源揚聲器的高度集成的數字I2S輸入D類放大器。在下面發布您的問題,以獲得我們的音頻專家團隊的反饋。為了得到最快的回應,請分享您的部分原理圖、佈局和配置數據。在下面你還可以找到最新的板塊頁面、GitHub、文檔和常見問題的鏈接。

10780 21

電機控制芯片

本論壇討論電機控制芯片相關話題-包括iMOTION™, MOTIX™, MADK等

65970 133

電源管理芯片

與電源管理相關的討論區,涵蓋以下產品類別: OPTIREG™ PMIC OPTIREG™ SBC OPTIREG™ 線性產品OPTIREG™ 交換器DC-DC 轉換器交流-直流電源轉換汽車傳統動力系統芯片無線充電芯片隔離式工業接口非接觸式電源和傳感向芯片固態繼電器發布您的技術問題或瀏覽現有內容!

67686 207

非接觸式電源和感測ic

歡迎參加NFC標籤側控制器NAC1080和NGC1081論壇!探索和討論這些微控制器的功能,包括能量收集,NFC通訊和馬達控制。 與開發人員聯繫,分享經驗,並了解如何將這些控制器整合到物聯網,智慧設備和工業自動化等專案中。 現在加入解鎖新的可能性!

4370 10
filter icon

最新討論

排序方式
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好,我想問一下組件情況下的 2x 三角形是什麼意思。我正在添加物品的照片。謝謝smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/JANTXV2N7237-Case-Markings/td-p/701491 Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
您好 Infinion POWER_DRILL2GO論壇, 我對在三相逆變器上進行的測量有疑問。 我的逆變器的每個開關使用 4 個 IRF100B201 Mosfets。 閘極被隔離並以 +-15 V 進行開關。 閘極電阻為 10 歐姆。 我以 20 A 的電流進行掉頭,並測量高側和低側 Mosfe... Show More
Translation_Bot
電源管理芯片
我在使用 ICE5QSAG 時遇到了一個基本問題。 IC 啟動不工作。 POWER_DRILL2GO使用外部 15V EVAL_NLM0011_DC_RE電源啟動 IC。 刪除外部EVAL_NLM0011_DC_RE POWER_DRILL2GO後它會繼續工作。 申請詳情: 1. 應用:鉛酸(7AH... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
能否確認一下關於TOLT的以下兩點?   ①我認為資料表中列出的兩種類型的RthJA的定義文字如下: 我心裡沒有圖像,所以你能告訴我在什麼條件下熱阻是多少嗎? 特別是,我不知道「用於漏極連接的6cm²銅箔面積」指的是哪個部分。 另外,可以理解這是一個關於RthJA的故事,當連接散熱器時,如下圖所示A... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
如何計算高頻EVAL_NLM0011_DC_RE - EVAL_NLM0011_DC_RE轉換器的變壓器損耗和電感器損耗(如 DAB 配置)?   請在這方面幫助我  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/high-freq... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
お世話になります。 基本的な事ですが教えてください。 IMYH200R024M1Hの裡面のヒートシンクはakティブでドreneでしょうか。 データシートに記載がないので質問させていただきました。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-... Show More
Translation_Bot
IGBT
大家好,IGBT使用的開通電壓是15V,關閉電壓是0V,IGBT門極訊號關閉後會產生一個3-6V的電壓尖峰,超過IGBT的閾值電壓,可能導致誤開通。請教一下該電壓尖峰的產生導線以及如何解決該現象。謝謝!# FS75R12KT4_B15smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
您好,我們希望設計 6KW 隔離式EVAL_NLM0011_DC_RE - EVAL_NLM0011_DC_RE升壓轉換器 輸入24V 輸出 96 至 100V POWER_DRILL2GO 6KWsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-S... Show More
Translation_Bot
智能電源開關
我在对高边开关进行负载开路和负载短路的过程中,想模拟出先正常工况再通过延时开关串联和并联的方式分别实现负载开路和负载短路的异常工况情况,但是在过程中不会使用仿真平台上的延时开关,请问如何设置能够实现在特定的时间段让它闭合或打开? 谢谢。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i... Show More
Translation_Bot
門級驅動器
在資料表(第 8 頁)中,目標引腳(HIN、LIN、ITRIP、EN)列於 Vin、箝位部分。 另外,內部電路圖顯示HIN和LIN引腳的內部電路中有一個箝位二極管,這表示該引腳被箝位在5.2V。 (第13頁)然而,沒有列出用於 ITRIP 和 EN 引腳內部電路的箝位二極體。哪一個描述是正確的? I... Show More