Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TLE9853QX 採用與評估板類似的雙向設計配置。

我的問題是關於 ADC1_OUT_CH13 增益後 CSA 值的重複性,準確性。

我在受控環境中配置了 PCB 組件,在調試模式下運行處理器時,我 CAN 生成固定負載電流。我記錄了 A2D 值,同時將負載設置為固定電流值。 我以 5 安培的增量記錄從 75 安培到 165 安培的值。 記錄了附加的手寫值。 然後我在一個小時後重複測試,所有值都高出 5%。 CAN 達到什麼精度?

每次在相同的環境條件下應用相同的輸入值時,TLE9853QX 是否總是在特定 TLE9853QX 上的 ADC1_OUT_CH13 處生成相同的 A2D 值?或者,ADC1_OUT_CH13 處的 A2D 值是否始終在零件的公差範圍內波動?

我無法實現任何接近附加文檔中計算值的 A2D 值。

在配置嚮導通道 13(CSA)中啟用了校準。 見附件。

TLE9853QX 數據表中的表 80 列出了未校準的差分增益的 5% 容差。

在配置嚮導中啟用校准後,我會看到 TLE9853QX 數據表中的表 57。這些公差是針對在 OP1 和 OP2 讀取的值,還是列出了在 ADC1_CH13 處讀取的值?

TLE9853QX 數據表中的表 57 值適用於增益為 40 的情況。使用 60 的增益時,這些值是否相同?

我附上了電流感測電路的部分示意圖以供參考。 分流器是 1%,200 歐姆。

請提供任何指導可能的指導。 我只使用差動放大器來保護設計免受應用中的過電流影響,我需要知道如何正確使用該功能。

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

 

對於差動運算放大器施加的相同電壓,輸出將相同。

測量的偏移量微小差異可能是由於產品施加的電流和公差極限的波動。

最好的問候

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨, @RLGeorge

你能解釋一下你是如何選擇 RC 濾波器(R8,R9 和 C10)和分流電阻(R1)的? 相對於 75A 的計算值,2060 代表什麼? 它是 mV 的電壓值還是 ADC 計數值? 請讓我們知道什麼是在零安培下測量的電壓(mV)或 Adc 計數值。

最好的問候,
薩希爾·庫馬爾

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

RC 濾波器(R8,R9 和 C10)使用原型板設計中的值。

R1 分流器值是根據我們設計的工作負載電流範圍選擇的。

2060 相當於 080 度十六進制的 mV。

沒有當前流量值波動。 六十六進制/156 毫伏至 5 六角六進制/1526 毫伏。 偏移是 1500 毫伏。

減去 OPA(0.265)A2D 十六進制值的衰減時進一步審查接近計算值。 代表我的監督

差分增益放大器的容差為 5%。 分流器是 1%。 因此,設計為 +/-6%。

剩下的唯一問題是,如果我對差動放大器應用完全相同的輸入電壓,我總是會得到相同的值嗎?

我原本以為我有能力精確地使用當前的感覺和可重複性。 我已經看到,當反复讀取相同的輸入值時,差動放大器輸出似乎會波動。

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

 

對於差動運算放大器施加的相同電壓,輸出將相同。

測量的偏移量微小差異可能是由於產品施加的電流和公差極限的波動。

最好的問候

0