埃斯德 5 伏 3 烏 2

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 

你好

 

請告訴我以下內容嗎?

我的客戶打算為 3.3V 線路選擇 TVS 二極管,但他們第一次使用 TVS,因此這些問題可能是基本的問題。

 

1.ESD5V3U2U 的溫度係數怎麼樣?

如果客戶在 Ta=60 度 C 下使用此設備,他應該如何考慮 VRWM-增加?

二.如果 ESD5V3U2U,VRWM 為 5.3 伏特(最大值),但在 Ta=25 度 C 時的(最小值)值怎麼樣? (在資料表中,其值未定義)。 您認為這個電源可以用於 3.3V 嗎?

三.如果我的客戶產品最終測試,ESD 突波(使用 ESD 槍)應用於金屬機箱(= PCB 接地),

不直接套用到數據線。

一般來說,在這種情況下,TVS 仍然有效保護?

     

最好的問候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/ESD5V3U2U/td-p/625044

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

德拉漢字 _ 柴谷,

 

感謝您使用開發社區。

>>1. ESD5V3U2U 的溫度係數怎麼樣? 如果客戶在 Ta=60 度 C 下使用此設備,他應該如何考慮 VRWM-增加?

是的,Vrwm 將增加。

 

>>如果 ESD5V3U2U,VRWM 為 5.3 伏特(最大值),但在 Ta=25 度 C 時的(最小值)值怎麼樣? (在資料表中,其值未定義)。 您認為這個電源可以用於 3.3V 嗎?

似乎您正在問 ESD5V3U2U 是否可以在 3.3V 上運行。 答案是肯定的,可以。 重要的是要注意的是,TVS 二極管可以防止電源線上的尖峰能量的保護。 在大多數情況下,也應考慮 Vcl 的值。

 

>>如果我的客戶產品最終測試,ESD 突波(使用 ESD 槍)應用於金屬機箱(= PCB 接地),不直接應用於數據線。 一般來說,在這種情況下,TVS 仍然有效保護?

實驗結果似乎取決於幾個條件。 如果您的項目可以參考數據表中第 10-11 頁上的數字,那麼這將很有幫助。 但是,如果它們不足,請向我們提供更多信息,我們可以進一步討論這個問題。

 

最好的問候,

腾飞

在原始文章中檢視解決方案

0
2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

德拉漢字 _ 柴谷,

 

感謝您使用開發社區。

>>1. ESD5V3U2U 的溫度係數怎麼樣? 如果客戶在 Ta=60 度 C 下使用此設備,他應該如何考慮 VRWM-增加?

是的,Vrwm 將增加。

 

>>如果 ESD5V3U2U,VRWM 為 5.3 伏特(最大值),但在 Ta=25 度 C 時的(最小值)值怎麼樣? (在資料表中,其值未定義)。 您認為這個電源可以用於 3.3V 嗎?

似乎您正在問 ESD5V3U2U 是否可以在 3.3V 上運行。 答案是肯定的,可以。 重要的是要注意的是,TVS 二極管可以防止電源線上的尖峰能量的保護。 在大多數情況下,也應考慮 Vcl 的值。

 

>>如果我的客戶產品最終測試,ESD 突波(使用 ESD 槍)應用於金屬機箱(= PCB 接地),不直接應用於數據線。 一般來說,在這種情況下,TVS 仍然有效保護?

實驗結果似乎取決於幾個條件。 如果您的項目可以參考數據表中第 10-11 頁上的數字,那麼這將很有幫助。 但是,如果它們不足,請向我們提供更多信息,我們可以進一步討論這個問題。

 

最好的問候,

腾飞

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的騰飛

感謝您的答案!

我會要求客戶提供更多信息。

謝謝您和最好的問候

0