功率二極管 IDH12G65C6XKSA1 的完整包裝版

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

大家好,

問候!

請你建議全包版本的 功率二極管 IDH12G65C6XKSA1 [二極管碳化矽 650 伏 12 A(TH:TO220-2)]

由於製造限制,我們 CAN 將其用於批量生產。

感謝&方面,

拉克什吉里

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/FullPACK-version-of-POWER-Diode-IDH12G65C6XKSA1/td-p/475169

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@RG18
來自英飛凌的問候,
感謝您在英飛凌社群中發佈您的疑問。

請找到以下封裝為 FullPAK (TO-220-2) 且 650V 的二極體
IDV20E65D1
IDV08E65D2
IDV15E65D2
IDV30E65D2
如果您還有任何疑問,請告訴我。

此致,
桑索什·庫馬爾

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/FullPACK-version-of-POWER-Diode-IDH12G65C6XKSA1/m-p/475414

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@RG18
來自英飛凌的問候,
感謝您在英飛凌社群中發佈您的疑問。

請找到以下封裝為 FullPAK (TO-220-2) 且 650V 的二極體
IDV20E65D1
IDV08E65D2
IDV15E65D2
IDV30E65D2
如果您還有任何疑問,請告訴我。

此致,
桑索什·庫馬爾

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/FullPACK-version-of-POWER-Diode-IDH12G65C6XKSA1/m-p/475414

0