我需要设计一个输入电压为 950V、输出电压为 28V、输出电流为 250A 的隔离降压转换器。

请向我推荐拓扑结构和我们能达到的大致效率。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/td-p/691051

0 点赞
1 解答
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@Aditya_369

美好的一天!!

 

哪种方法最好,总是需要根据要求进行权衡。

 

损耗主要取决于您的应用条件,如使用的开关、工作频率、输出POWER_DRILL2GO和冷却系统等。

 

请参阅所附文件,其中提供了有关 DAB 和 CLLC 拓扑比较分析的更多信息。

 

根据您的应用输入数据,请在IPOSIM 中进行仿真,这样可以减少工作量。

 

感谢您的理解。

 

最诚挚的问候,

Anil Kumar。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/m-p/693614

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@Aditya_369

美好的一天!!

 

请使用英飞凌在线仿真工具IPOSIM,我们提供两种隔离式转换器拓扑结构。

DUAL_SENSOR_BOX_KIT有源电桥(单相)
CLLC(单相)
 
请检查这两种拓扑结构,并将您的反馈意见告诉我。
 
 
最诚挚的问候,
Anil Kumar。
 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/m-p/691364

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

在 DAB 和 CLLC 中,哪个效率更高(约 98-99%)?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/m-p/693368

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@Aditya_369

美好的一天!!

 

哪种方法最好,总是需要根据要求进行权衡。

 

损耗主要取决于您的应用条件,如使用的开关、工作频率、输出POWER_DRILL2GO和冷却系统等。

 

请参阅所附文件,其中提供了有关 DAB 和 CLLC 拓扑比较分析的更多信息。

 

根据您的应用输入数据,请在IPOSIM 中进行仿真,这样可以减少工作量。

 

感谢您的理解。

 

最诚挚的问候,

Anil Kumar。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/High-voltage-DC-DC-buck-converter/m-p/693614

0 点赞