嗨,英飞凌团队,

 

我对用于 2.5KW 电动汽车充电器的 ICE2HS01G LLC IC 有一个疑问。 我正在使用 2KW 的参考设计。

请告知要将功率从 2KW 提高到 2.5KW,需要对硬件和软件进行哪些更改。

电压范围为 60V,需要40A。

要在这个范围内进行开发,建议/建议我需要更改硬件,比如 Mosfet、二极管额定值 LLC、变压器和扼流圈等

 

 

谢谢,

venkatesh B

0 点赞
0 回复数