Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レーダーセンサー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 私は、レーダーセンサープラットフォームBGTシールドを使用した学生のプロトタイピングです。 レーダーフュージョンGUIを使用しています。 そのようなオプションを見つけることができなかったので、記録または特定の時間間隔から生の値をエクスポートする直接的な方法があるかどうか疑問に思っていまし... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 私はレーダー技術に関しては比較的初心者で、BGT60TR13C を使用してレーダー開発について学んでいます。 レーダーを構成しようとすると、FmcwSimpleSequenceConfig構造体のチャープ繰り返し時間を変更するオプションがあることに気付きました。既知の帯域幅が与えられた場... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
親愛 なる インフィニオンのウェブサイトを確認すると、インフィニオンの24GレーダーのほとんどがNRNDです。 私はBGT24ATR22が新しいものであるのを見ました。 BGT24MTR12/BGT24ATR12でプロジェクトを実行してきたので、デザインをBGT24ATR22に変更する必要があるとし... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 私は、IRQ(データレディ)がトリガーされたときにデータのプルを開始する連続測定シーケンスをコーディングしています。 トリガー後、FSTATレジスタを読み出しました。 しかし、EMPTYは高く、CREFが高くなる前に~25us待つ必要があります。 しきい値に達する 25 秒前に IRQ ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
bgt60tr13C レーダーの生データ ((3, 100, 64, 64) の npy データ) を取得したら、GUI と同様にレンジスペクトル画像とドップラースペクトル画像を完成させたいと考えています。対応するPythonコードはありますか?   #bgt60tr13C #加工データ#元データ#... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
私は現在、レーダーGUI(センシングGUI)によって生成されたxml(.setting)構成ファイルを対応するレジスタ値ファイルに変換することに関連することに取り組んでいます。 センシングGUIはレジスタ値を直接生成できますが、その基礎となる生成ロジック、計算の実行方法、および独自のPython実装... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
工程师你好,我使用的是Distance2GoL这款毫米波雷达,我注意到雷达母板上有SDカード的阅读器(其实是tf卡,也就是Micro SD card)。我注意到手册也说了可以让雷达采集到的raw data直接存储到tf卡上,然后我就可以读取tf卡进行数据处理了,但是需要修改雷达的固件,加入对tf卡的... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
Radar SDKディレクトリにあるサンプルスクリプトを実行しようとしています。 Pythonラッパーのホイールを正常にインストールし、レーダーをレーダーGUIに正常に接続しました。 「distance_fft.py」を実行しようとすると コード例では、次のエラーが発生します。 'helpers と... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちはXENSIV™ KIT CSK BGT60TR13C存在検知機能を試しています。 私が現在混乱していることの1つは、レーダーが提供するミクロ値とマクロ値の検出です。 たとえば、下の図は取得可能なデータです。 ミクロの動きは小さな動き、マクロの動きは日常の動きのようなものだと理解しています。... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
我使用你们原本的固件参数设置,以及原本的matlab代码extract_raw_data.m采数是可以工作的,流畅且没有问题。但是一旦我把固件的参数config.h中的SAMPLES_PER_CHIRP从原本的64改为256,matlab采数就会出现严重的问题: 请问是不是因为这款雷达的硬件虽然可... Show More
掲示板情報

レーダーセンサー

このフォーラムでは、インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーに関する質問、コメント、フィードバックなどを投稿できます。産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするために設計されたインフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーのラインアップは、24 GHz、60 GHz、77/79 GHzに対応するFMCWとドップラーレーダーの両センサーを提供しています。ここでは、最新のボードページ、GitHub、ドキュメント、ツール、FAQへのリンクも掲載しています。