Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レーダーセンサー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レーダーセンサー
ich habe ein Projekt mit dem Sensor BGT60TR13C , vorbei ich die App Radar Fusion Gui verwendeln muss ,aber die konfiguration feht nicht sogar die Eins... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
ToF 规格书
solved msg Solved
面向消费领域和工业领域的飞行时间 (ToF) 3D 图像传感器 - Infineon Technologies 有规格书吗smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/ToF-%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6/... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
ねえ 私はすでに最後の質問を通して元のデータの順序を知っています。 レーダーフュージョンGUI からTxtファイルを取得し、3つの異なるRXデータ(MATLAB 画像の左からrx1、rx2、rx3データ)に分割しました。 私が得た画像がGUI(記録)と同じではない理由を知りたい。 お返事をお待ちして... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは! レーダーGUIは BGT60TR13C 開発ボードを検出せず、レーダーフュージョンGUIのみが機能しています。 ダウンロードセクションには、実際に60GHzタグはありません。 しかし、他のスレッドでは、明らかに BGT60TR13C に接続されているレーダーGUI CAN 表示されま... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは DEMO BGT60TR13C(またはBGT60LTR11AIP)を天井に固定して評価したいと思います。 通信はDEMO BGT60TR13(またはBGT60LTR11AIP)とWindows PC間のUSBですが、長いUSBケーブル(約10m)は使いたくありません。そこで、MCU7とP... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 比較的平滑な表面の表面速度測定や距離測定にBGT60TR13Cデバイスを使用することを検討しています。 これらの測定値は別々に行うことができます。 レーダーに対する表面速度は~1m/sです。 私は3つの質問があります: - この装置で表面速度測定の達成可能な感度を実証するアプリケーション... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
親愛なるレーダーチームへ Infineon デモの使用について教えてください: 1. BGT60LTR11AIP: 角度範囲、測定距離、精度、spi モードまたはアクティブ モード BGT60TR13C: 角度範囲、測定距離、精度、spi モードまたはアクティブ モード --------------... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
公式ツールを使用して生成されたコードには、BGT60ATR24C のいくつかのレジスタが含まれていますが、その命令はチップのマニュアルには見つかりません。    smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E4%BC... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
BGT60TR13の送信電力仕様を見つけた人はいますか? データシートには記載されていません。 そのような重要な仕様が欠けているのは奇妙です。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/BGT60TR13-Transmit-Powe... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
私は、ICがPTAT関数を使用せずにPLLで動作するようにしたい。 その場合、未使用の端子端子(オープン、GNDへの短絡)の扱い方を教えてください。 ・VCC_PTAT(16ピン): GNDショート ・V_PTAT(15ピン):オープン?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7... Show More
掲示板情報

レーダーセンサー

このフォーラムでは、インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーに関する質問、コメント、フィードバックなどを投稿できます。産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするために設計されたインフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーのラインアップは、24 GHz、60 GHz、77/79 GHzに対応するFMCWとドップラーレーダーの両センサーを提供しています。ここでは、最新のボードページ、GitHub、ドキュメント、ツール、FAQへのリンクも掲載しています。