Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レーダーセンサー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちはサー 私たちは、お客様がオンボードBGT60LTR11AIPチップを設計することをサポートしています。 チップの底にレイアウトガイドラインがあるかどうかわかりますか? 「フリップチップ」を備えたチップの底部、 チップのあるレイヤーの最上部にルールはありますか? 銅を締め出す必要がありますか... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
私は古いDistance2Goデモボードを2つ持っていて、これらのボードを1000枚持っている顧客をサポートしようとしています。 私はこの古いボード用のソフトウェアを持っていましたが、それは最近盗まれたラップトップにありました。 CAN このボードのソフトウェア(Dave Project)へのリンク... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
親愛 なる プロジェクト用に60G 2T4Rレーダーを開発したいと考えています。 しかし、私は CANSDK /マテリアルにデイブIDEが見つかりません。 24GHz 1T1R以来、クイックスタート用に提供されています。 参照用にそれを提供するのを助けることができますか? 感謝   ファームウェア-... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは私はこのフォーラムでたくさん読んだことがありますが、探しているすべての情報が見つかりませんでした。 私は MATLABで録音をしようとしています。 私は現在、SDKの「存在検出」コードを変更しました。 レーダーから50CMにいるとすると、50cmが対応するfftビンのパワーを抽出します。 ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
  親愛 なる 24スポット(人)について人を追跡するアプリケーションのために5Gレーダーを使用したい BGT24LTR22またはBGT24LTR24 CAN それを実装するかどうかを知ることができますか? BGT24xxxに関しても、MAXはどうですか。 速度/距離/解像度検出機能? 感謝。  s... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
xensiv-radar-presence 静的ライブラリ(githubリポジトリへのリンク)をリンクするときに問題が発生します。 コンテキストとして、私は DEMO BGT60TR13CでSTMF407Gディスカバリーボードを使用しています。 GitHub - Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence example... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
BGT24LTR11N16に関しては、V_TUNEの入力範囲が0V〜3.3V(Vcc)のときにVCO出力 CAN 発振するかどうか教えてください。または、BGT24LTR11N16のV_TUNEの入力電圧範囲を教えてください。 実際、-30°C〜75°Cの環境でV_tuneに0〜3.3(VCC)を印... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 今後の BGT60UTR11AIP は、新しい開発プロジェクトで使用する予定です。 60GHzレーダーセンサーの配備を許可していない国や、特定の周波数帯域/範囲のみを許可している国に関する情報はありますか? これは、私が正しく知らされていれば、120GHzレーダーの場合のようです... ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは   BGT24MTR11は新しいデザインには推奨されないため、BGT24LTR22の出力Tx電力が少ないことがわかります(BGT24MTR11の11dBmと比較して6dBm)。 これは検出距離/ビームカバレッジに影響しますか? BGT24LTR22に切り替える説得力のある理由はありますか... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは ベースボードとPython3 ifxAvianパッケージ #MCU7 DEMO BGT60TR13C を使用しており、フレームを取得した後にセンサーからの生データを理解しようとしています。 ifx鳥類輸入鳥類から Avian.Device() をデバイスとして使用します。 config ... Show More
掲示板情報

レーダーセンサー

このフォーラムでは、インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーに関する質問、コメント、フィードバックなどを投稿できます。産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするために設計されたインフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーのラインアップは、24 GHz、60 GHz、77/79 GHzに対応するFMCWとドップラーレーダーの両センサーを提供しています。ここでは、最新のボードページ、GitHub、ドキュメント、ツール、FAQへのリンクも掲載しています。