Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レーダーセンサー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは Raspberry Pi (Raspberry Pi OS (64 ビット) 搭載) で BGT60TR13C を使用したいのですが、Python ホイールのインストールに問題があります。 RFS SDKのドキュメントに記載されているようにCmakeコマンドを使用してみましたが、CM... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
BGT 24AT2がサポートできる距離範囲はどれくらいですか? また、BGT 24LTR11N16も? Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは BGT60TR13Cの送信アンテナの位置が気になります。 アプリケーションノートの図から、アンテナが完全なグリッド状になっていないことがわかります。実際、Tx は 1 つの軸のみでグリッドを分割しています。 高さは Rx2 と同じですが、幅は Rx1 とは異なります。 その背景にはどの... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは BGT60LTR11AIP ( SHIELD_AUTONOM_BGT60 + MCU7 RADAR_SPEED_MONITORベースボード) について質問があります。 RADAR_SPEED_MONITOR GUI (RadarBaseboardMCU7_v117 を使用) では動作しま... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは 私はミリ波RADAR_SPEED_MONITOR EVAL_PASCO2_SENSORを使用して存在を検出し、人の方向を追跡するプロジェクトに取り組んでおり、ジェスチャー認識機能も実装したいと考えています。 BGT60LTR11AIP を使用できますか? それとも BGT60TR13C ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
私は BGT60TR13C RADAR_SPEED_MONITORを使用しており、次の場所にあるフォーラム スレッドのディスカッションを確認しています。 https://community.infineon.com/t5/Code-Examples/Extracting-raw-data-from-multiple-RADAR_SPEED_MONITOR -sensors-with RADAR_SPEED_MONITOR a-specific-UUID/td-p/492470... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
みなさん、こんにちは、私は現在 DEMO BGT60TR13Cを使用しています」とサンプルコード「range-angle-map.py、 私が理解しているのは、ビームフォーミング技術を使用して方位角と仰角を決定することです。 私は次の質問があります: 1. RFS SDKのドキュメントに引用されてい... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは Python SDKを使用して RADAR_SPEED_MONITOR データをキャプチャするためにDEMO BGT60TR13Cを使用しています。ホストシステムの負荷が高い場合、 RADAR_SPEED_MONITOR SDKが上記のエラーでクラッシュします。 再現する方法:     ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
こんにちは、XMC を使用して SPI モードで TDA5235_868_5_BOARDBGT60LTR11AIP モーション を使用してEVAL_PASCO2_SENSORREF_ICC80QSG_84W1_BPA を設計し、 BGT60LTR11AIP MO ファームウェアで提供されている例のよ... Show More
Translation_Bot
レーダーセンサー
親愛なるコミュニティ、 TDA5235_868_5_BOARD私は現在、BGT60ATR24Cを使用したカスタムTDA5235_868_5_BOARD のパフォーマンスを、インフィニオン(SHIELD_AUTONOM_BGT60 )の評価 と比較しています。Fusion GUIは、生データの時間領域... Show More
掲示板情報

レーダーセンサー

このフォーラムでは、インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーに関する質問、コメント、フィードバックなどを投稿できます。産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするために設計されたインフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーのラインアップは、24 GHz、60 GHz、77/79 GHzに対応するFMCWとドップラーレーダーの両センサーを提供しています。ここでは、最新のボードページ、GitHub、ドキュメント、ツール、FAQへのリンクも掲載しています。