BGT60TR13CのDC消費電力を削減するにはどうすればよいですか?

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

私は BGT60TR13Cを持っています、そして私は通常そのfmcwモードを使います。 以下は、私が通常測定に使用するいくつかのパラメータです。

  • チャープ開始周波数: 58 GHz
  • チャープ停止周波数: 63 GHz
  • チャープあたりのサンプル数:128
  • フレームあたりのチャープ数: 2
  • フレームレート:300 Hz
  • サンプリング周波数:500kHz

測定後、これらのパラメータを設定した場合の直流消費電力は約600mW(5V、0.12A)であることが CAN わかり、直流消費電力を10mA以下に抑えたいと考えています。 何か方法はありますか?

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは @C-W-チャン 
電力モード(シェイプエンド電力モードとフレーム終了電力モード)は、 消費電力を最小限に抑えるように設定されます。 シェイプの終点とフレームの終点の残り時間に応じて、可能な限り低い電力 モードが選択されます。
プライベートチャネルのスレッドをフォローアップしてください。
 
よろしくお願いいたします
プギタ
0 件の賞賛