ノイズの多い範囲角度マップ

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

現在、デモ「BGT60TR13C」を使っていますが、サンプルコード「range-angle-map.py」を実行したところ、 レーダーの前に物体がないときに、マップにランダムなノイズが表示されることに気付きました(添付のスクリーンショットを参照してください)。 しかし、レーダーの前に物体を置くと、ノイズは消えます。 この動作の理由を説明し、それを解決するための解決策を提案していただけますか?

Santosh1_0-1699279575179.png

 

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Santosh1

物体検出の精度は、物体が最大範囲内にある場合に静かに正確になります。 範囲-角度プロットは、ターゲットからの最大信号を検出するように設計されているため、ノイズに基づいてターゲットを検出することができます。 しかし、物体検出システムの性能を向上させるために、高度な閾値技術を適用することができる。 そのような手法の1つとして、サンプリングレートを1MHzから2MHzに調整します。 これにより、システムはノイズを除去し、物体検出システムの精度を向上させることができます。

お役に立てれば!

よろしくお願いいたします
蜂蜜

0 件の賞賛