Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

レガシー マイクロコントローラー フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは、みんな、 ここ数か月、温度テストキャンペーン中に散発的なPLL同期損失が発生しています。 それ以前は、テスト中に同じ製品が正常に動作しているように見えました。 突然の問題を引き起こす可能性のあるハードウェアの変更やテストテストのセットアップに関するヒントはありません。 1つの仮定は、EM... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは FM4(S6E2H16G0AGV20000)のクロックギアを使用して、低周波から高周波へ徐々にシフトさせて、電源電流の変動を抑えたいと考えております。以下の周辺機器マニュアルをご確認ください。 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-32-BIT_MICROCONTROLLER_FM4_PERIPHERAL_MANUAL-UserManual-v06_00-JA.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0f9117267e56... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
TLE9012DQU のデモ ルーチンおよび関連開発ドキュメントを探していますsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%AF%BB%E6%... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは 私のアレイサイズは大きいので、コードを次のように変更して、RAMではなくフラッシュにアレイを格納しました。 main.c では、 uint8_t __attribute__ ((section (".arraySection"))) test_vec[5][5] = {   {0x00... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
CYW4354 TLE9243QK_BASE_BOARD Wi-Fi + BT HW を使用しています。 BT LEスキャンが開始されると、APモードのWi-Fiが切断されます。 現在、使用されているEVAL_BDPS_DRIVERおよび SDIO.bin は、v5.4.18 + CYW4354_0... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
親愛 なる   xc866 マイクロコントローラと memtool の通信方法を教えてくださいsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/Tool-for-programming-of-Xc866-microc... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
現在、次のスクリプトを使用してJody-W1デバイスのDFS機能をテストしています。 + RADAR_SPEED_MONITORWL ダウン + WL AP 1 + WL MPC 0 + WL カントリー ALL + WL バンド A + wl mimo_bw_cap 1 + wl dfs_prei... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは! 以前のPCNガイドラインに従って、XE167F96F80LACFXUMA1CをXC228796F80LACKXUMA1に置き換えることを追求しています 。後者用の適切なコンパイラを使用して、後者の部品番号ICをターゲットとして現在のコードをコンパイルする必要があるとすぐに想定できますか... Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
Xc866マイコンのMBC&TMSの機能を教えてくださいsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Legacy-microcontrollers/Regarding-Xc866-microcontroller/td-p/694148 Show More
Translation_Bot
レガシー マイクロコントローラー
こんにちは、私は XC2000 Easy KIT_A2G_TC387_MOTORCTRを学んでいますが、ソフトウェアやサンプルが不足しており、それなしではマニュアルを読むことができません。 6EDL_SPI_LINK 1 つで XC2000 Easy KIT_A2G_TC387_MOTORCTR D... Show More