Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

インフィニオンのページには、電動パーキングブレーキに関するソリューションがあります。

このソリューションがVDA(Verband der Automobilindustrie)のEPBの要件を満たすことができるかどうかについて質問がありますか?

VDAの要求を満たすことができれば、EPBにとって非常に優れた安価なソリューションになる可能性があります。

インフィニオンのEPBソリューション:

電動パーキングブレーキ - Infineon Technologies

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Whether-Infineon-EPB-solution-can-satisfy-VDA-requirement-BTN8962TA-BTN9960LV/td-p/652106

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @zhaobo

BTN8962およびBN9960デバイスは、モータ駆動アプリケーション向けの大電流シングルハーフブリッジです。 保護機能と診断機能を提供します。 これらのデバイスは、電動パーキングブレーキ専用に設計されたものではありませんが、自動車のモーター駆動アプリケーションで広く使用されています。 デバイスが電動パーキングブレーキに関するVDAの推奨事項を満たしているかどうかは、システムレベルでの統合によって異なります。

BTN8962TAとBTN99960LVはどちらも、品質管理(QM)規格に概説されている製品開発プロセスに従って開発されていますが、ISO26262規格セットに従って開発されていません。 これらの製品には、ASILに分類された安全要件は割り当てられていません。

ただし、BTN9960LVはISO 26262に対応しており、追加の機能安全解析が実施されています。 関連文書(安全アプリケーションノート)は、NDAの下で共有できます。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Whether-Infineon-EPB-solution-can-satisfy-VDA-requirement-BTN8962TA-BTN9960LV/m-p/653762

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @zhaobo

BTN8962およびBN9960デバイスは、モータ駆動アプリケーション向けの大電流シングルハーフブリッジです。 保護機能と診断機能を提供します。 これらのデバイスは、電動パーキングブレーキ専用に設計されたものではありませんが、自動車のモーター駆動アプリケーションで広く使用されています。 デバイスが電動パーキングブレーキに関するVDAの推奨事項を満たしているかどうかは、システムレベルでの統合によって異なります。

BTN8962TAとBTN99960LVはどちらも、品質管理(QM)規格に概説されている製品開発プロセスに従って開発されていますが、ISO26262規格セットに従って開発されていません。 これらの製品には、ASILに分類された安全要件は割り当てられていません。

ただし、BTN9960LVはISO 26262に対応しており、追加の機能安全解析が実施されています。 関連文書(安全アプリケーションノート)は、NDAの下で共有できます。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Whether-Infineon-EPB-solution-can-satisfy-VDA-requirement-BTN8962TA-BTN9960LV/m-p/653762

0 件の賞賛