Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

syspmドライバー関数が原因でRAMトリム値が正しくない - KBA228860 - Community Translated (JA)

syspmドライバー関数が原因でRAMトリム値が正しくない - KBA228860 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  NoTa_4591161 Expert            Version: **

Translation - English: syspm Driver Functions Cause Incorrect RAM Trim Values – KBA228860

質問:

次の関数は、RAMトリムに誤った値を設定します。

  • Cy_SysPm_LdoSetVoltage()
  • Cy_SysPm_BuckEnable()
  • Cy_SysPm_BuckSetVoltage1()

原因とその修正方法を教えてください。

回答:

cy_syspm.cソースコードファイルに欠陥があります。Cy_SysPm_LdoSetVoltage()Cy_SysPm_BuckEnable()、またはCy_SysPm_BuckSetVoltage1()を呼び出した後、RAMトリムが誤った値で設定されます。これにより、ハードフォールトが発生する可能性があります。

回避策:

Cy_SysPm_LdoSetVoltage()Cy_SysPm_BuckEnable()、およびCy_SysPm_BuckSetVoltage1()関数を呼び出した後は、毎回、CPUSS_TRIM_RAM_CTLレジスタ値を更新します(main.cファイルにある可能性があります)。

ULP0.9 V)の場合:

CPUSS_TRIM_RAM_CTL = 0x6012

LP1.1 V)の場合:

CPUSS_TRIM_RAM_CTL = 0x4013

この問題は、syspmドライバーのバージョン4.40psoc6pdl-1.3.1)で対処されています。

0 件の賞賛
157 件の閲覧回数
寄稿者