Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

SOFTUNEワークベンチのエミュレータデバッグ失敗 - KBA223060 - Community Translated (JA)

SOFTUNEワークベンチのエミュレータデバッグ失敗 - KBA223060 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by: keni_4440091 Expert       Version: **

Translation - English: Emulator Debug Failure of SOFTUNE Workbench - KBA223060

質問:

MB2100-01A-Eシングルポート組み込みエミュレータデバッガーSPEED-BOXを使用してSOFTUNEワークベンチのデバッグメニューから開始した場合、SOFTUNEが突然停止してしまいます。この問題をどのように回避できますか?

回答: トラブル回避のために:

  1. USBドライバのバージョンを確認して下さい

 インストールされているUSBドライバのバージョンが、SOFTUNEインストールフォルダにストアされているバージョンと同じかどうか確認して下さい。バージョンにもし違いがあるなら、デバック動作は突然停止します。    

     バージョンの確認方法:

    1. デバイスマネジャーにアクセス
    2. WinDriverを右クリック、そしてPropertiesを選択
    3. WinDriver PropertiesダイアログのDriverタブに移動
    4. Driver Versionを確認
    5. Driver Detailsをクリックし、Driverファイル詳細ダイアログのFile versionを書き留めます
    6. 同様に、MB2100-01を右クリックし、MB2100-01プロパティダイアログとドライバファイル詳細ダイアログからDriver VersionFile Versionを書き留めます
    7. SOFTUNE installフォルダにストアされているバージョンと、これらのバージョンが同じかどうかを確認して下さい

注意: ミスマッチがある場合、バージョンをリストアして下さい。

詳細は図1および図2を確認して下さい。

1WinDriverのドライバおよびファイルバージョンを確認
pastedImage_14.png
        

         
2MB2100-01A-E USBドライバのドライバとファイルバージョンを確認
pastedImage_15.png
   

         
バージョンのリストア:

1.  下記のどちらかの方法で両方のUSBドライバをアンインストールして下さい:

     インストールされたSOFTUNEDriversフォルダでdrv_uninstall.batを実行

     デバイスマネジャーからWinDriverを右クリックし、Uninstallを選択

2.     インストールされているSOFTUNE Driversフォルダのdrv_install.batを実行

  1. インストールパスを確認

インストールパスに英数文字のみが使用されていることを確認して下さい。パスにダブルバイト文字や特殊言語文字(例えば、半角カタカナ)が含まれている場合、エミュレータデバッグ動作は失敗します。

787 閲覧 カテゴリ: MCU & PSoC: Auto MCU   タグ: tool, fr81s, : softune, emulator debugger, speed box, f2mc-16fx

0 件の賞賛
854 件の閲覧回数
寄稿者