Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

SEMPER™: POR(Power-on-Reset)時の注意点

SEMPER™: POR(Power-on-Reset)時の注意点

YukaA_81
Employee
Employee
5 solutions authored 10 replies posted First like given

SEMPER™ では、下記のようにPOR時にReset#をLowに固定するケースとReset#をHighに固定する、もしくは、Reset#を使用しないケースを想定しています。

 

#####Timing specification for POR#####

tPU: VCC(min) to Read operation

tRS: Reset Setup - RESET# High before CS# Low

tRH: Reset Pulse Hold - RESET# Low to CS# Low

tRP: RESET# Pulse Width

* Please refer to Datasheet for each value.

YukaA_81_2-1705404260663.pngYukaA_81_3-1705404280588.pngYukaA_81_4-1705404291712.png

 

  • ②POR with Reset#=H と③POR without Reset#のケースでは、Vcc min到達からtPU期間後にデバイスはActive状態となり、あらゆる機能の実行指示を受け入れられます。
  • ①POR with Reset#=Lのケースでは、tPU期間後、Reset#を解除(Low ->High)し、デバイスがActive状態になるには、更にtRS期間が必要となります。
  • ただし、下記のようにtPU期間の後、Reset#Highとなる期間が発生すると次のReset#解除後Active動作が可能になるまでの時間は、tRSではなく、tRHとなります。ノイズの影響やお客様システム環境に適したReset#のドライブ強度をご考慮いただくことで、予期せずReset#がHighと認識されてしまうことを回避できる可能性がございます。
YukaA_81_1-1705404217762.png

 

YukaA_81_0-1705404204298.png

 

0 件の賞賛
42 件の閲覧回数
寄稿者