Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

QSPI NOR FLASH : Write Register(01h)コマンド入力中断時の振る舞い

QSPI NOR FLASH : Write Register(01h)コマンド入力中断時の振る舞い

YukaA_81
Employee
Employee
5 solutions authored 10 replies posted First like given

Question:

 Write Enable(WREN: 06h)、Write Register(WRR: 01h)コマンド入力後、Status Register(SR)とConfiguration Register(CR)の設定値を指定しないままCS#をH、または、入力を中断したらどうなりますか?

Answer:

 Registerの設定値を指定しない、または、Register設定値を指定時8bit単位以外でCS#をHにした場合、コマンドは無視されます。

8bit単位(Register単位、SR-1のみ設定した場合など)でCS#をHにした場合は、指定済Registerのみを対象に書き込みが実行されます。

0 件の賞賛
36 件の閲覧回数
寄稿者