Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PROFET +2 複数のchに同時に突入電流が流れた時も過電流保護のしきい値は一緒?

PROFET +2 複数のchに同時に突入電流が流れた時も過電流保護のしきい値は一緒?

NXTY_Iwanami
Level 4
Level 4
Distributor - NEXTY (Japan)
10 likes given 10 likes received 50 sign-ins

質問

BTS7200-2EPAやBTS7200-4EPAなどのマルチチャンネルのハイサイドスイッチについて。

過電流保護のしきい値としてIL(OVL0)が設定されていますが、これは複数の出力に同時に突入電流が流れたとしても、それぞれのchに対してデータシートのIL(OVL0)通りの値で過電流保護が働く、と捉えても良いでしょうか?

BTS7200-2EPAとBTS7200-4EPAのいずれもIL(OVL0)の値が同じなので、実は1chのみに突入電流が流れた時の値ではないか?同時に流すと値が変わらないか?という懸念があります。

NXTY_Iwanami_0-1707462004172.png

 

回答

同時に電流を流すかそうでないかに関わらず、DSで規定されたIL(OVL0) or IL(OVL1)で同一の値となります。

 

補足として、各chに同時に電流が流れる場合は、最大でそれぞれのch消費電力を足した値x熱抵抗分の温度上昇が発生する可能性があります。

温度上昇+環境温度が、ICの加熱保護がかかる水準を超えた場合は、過電流保護の前に加熱保護によりIPDの出力が停止します。

また、データシート8.2項に記載がありますが、Tjが上昇しますと75℃以上で、IL(OVL0)の値が減少しますのでその点もご留意下さい。

NXTY_Iwanami_2-1707462486365.png

 

BTS7200-2EPA データシート

BTS7200-4EPA データシート

140 件の閲覧回数