Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

BTS7xxx-xEPAの過熱保護・再起動は結局何回でラッチオフするの?

BTS7xxx-xEPAの過熱保護・再起動は結局何回でラッチオフするの?

NXTY_Iwanami
Level 4
Level 4
Distributor - NEXTY (Japan)
10 likes given 10 likes received 50 sign-ins

質問

末尾AのBTS7製品を検討しています。

過熱保護が発動した時、温度が下がると再起動すると思いますが、インテリジェントリスタートで何回か再起動するとラッチオフする認識です。

ラッチオフするのは何回目なのか?また、ショートし続けシャットダウン↔再起動を繰り返した場合、最初の過熱シャットダウンからどれくらいの時間でラッチオフするのか、を教えてください。

 

NXTY_Iwanami_0-1708568027708.png

 

回答

末尾 EPAの製品は過熱シャットダウン後、合計7回リスタートを繰り返し、その後の過熱検知時にラッチオフします。

7回の内訳として、まずは5回、シャットダウン後短い時間間隔で再起動を試みます。その後、2回、 70ms(typ)程度の時間間隔を明けてリスタートを繰り返し、最終的には止まる形となります。

ずっとショートし続けた場合の7回合計の時間は、おおよそ140msから150ms程度になります。

詳細は、BTS7010-1EPAを例にした場合、データシートのFigure27,28,およびTable 16をご確認下さい。

NXTY_Iwanami_1-1708569074687.png

 

BTS7010-1EPA データシート 

160 件の閲覧回数
寄稿者