Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ MCU: EVR13スイッチング周波数 - KBA235147

AURIX™ MCU: EVR13スイッチング周波数 - KBA235147

Infineon_Team
Employee
Employee
50 replies posted 25 likes received 25 replies posted

Translated by:  

Original KBA:  AURIX™ MCU: EVR13 switching frequency - KBA235147

バージョン: **

組み込み電圧レギュレータ(EVR)の起動中のデフォルトのスイッチング周波数は1.5MHzであり、ランプアップ後にこの周波数を0.4MHzから2.0MHzの間で設定できます。

詳細については、ユーザーズマニュアルのTC2xxの「システムコントロールユニット(SCU)」セクションおよびTC3xxの「電源管理システム(PMS)」セクションを参照してください。

注: このKBAは次のAURIX™ MCUシリーズに適用されます:

  • AURIX™ TC2xx シリーズ
  • AURIX™ TC3xx シリーズ
0 件の賞賛
133 件の閲覧回数