BTS7010-2EPA ドライバーの問題

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

1. BTS7010-2EPA は PWM 信号で駆動できますか? 2. 負荷は誘導負荷です。

3. 現在使用したい 2 チャネル チップの場合、チップの負荷電流は 2 チャネルの電流の合計に等しいですか?

説明を楽しみにしています、ありがとう

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%BC%80%E5%85%B3/BTS7010-2EPA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E9%97%AE%E9%A2%98/td-p/668095

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは。このチップはPWM信号で駆動することができ、駆動電圧閾値は以下の通りです。

yifei_y_0-1703827846721.png

負荷が誘導性の場合、チップを保護するためにフリーホイール ダイオードを追加することをお勧めします。負荷電流は仕様書の28 ページに記載されており、両方のチャネルが同時にオンになった場合、各チャネルの標準電流値は 6.5A に達する可能性があります。

yifei_y_1-1703828090105.png

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%BC%80%E5%85%B3/BTS7010-2EPA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/668596

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは。このチップはPWM信号で駆動することができ、駆動電圧閾値は以下の通りです。

yifei_y_0-1703827846721.png

負荷が誘導性の場合、チップを保護するためにフリーホイール ダイオードを追加することをお勧めします。負荷電流は仕様書の28 ページに記載されており、両方のチャネルが同時にオンになった場合、各チャネルの標準電流値は 6.5A に達する可能性があります。

yifei_y_1-1703828090105.png

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%BC%80%E5%85%B3/BTS7010-2EPA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/668596

0 件の賞賛