Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ゲートドライバーIC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは。現在、IGBT を PWM 状態 (スイッチング周波数 20kHz) で駆動する 1ED3491MC12M ドライバ IC をデバッグしています。 IGBT の電流を固定しきい値 (約 20A) まで増加させると、ドライバー IC の FAULT ピンが Low になります (ドライバー... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
私は1ED3860MC12Mボードを持っています。 電源のVCC1 = 5V、VCC2 = 15V、 ICはI2Cによって設定されていません(デフォルト) FLt_N=高 RDCY=低 IN=PWM 5V 出力は常にロー  DESAT=0V - ICをI2cバスで設定する必要がありますか(ICは設定... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
専門家の皆さん、こんにちは。 1EDI3023AS をゲート ドライバーとして使用して 10KW (220VDC) インバーターを作成し、高電圧に接続する前に、低電圧 48V 入力を使用して基本機能をテストします。 電源投入後、すべてのRDY信号が正しく、LEDが点灯し、単相IGBTのオン/オフ、P... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
RIC7S113 spice モデルを編集して LTspice 上で動作するようにすることは可能ですか?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/RIC7S113-spice-model-does-not-run-on-... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
DCDCの設計を行っているのですが、車のレイアウトの関係で基板が2相でまたがってしまいます。下段にはMOSFETを実装し、上段にはゲードドライバーICを実装してMOSFETの基板からジャンプアップさせて駆動させる予定です。このような構成にするとドライバーICのからゲートまでの距離が長くなり寄生容量も... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
HTML製品ページでは入手できないWSON-8およびSOT-23パッケージの材料含有量データシートを提供してください。   よろしく ヘマ ムーグ・インディア・テクノロジー・センター  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-IC... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは   どのオートゲートドライバが、160V /単相/オートグレード/4Aソースシンク/ハーフブリッジの要件を持つ3.3KWモータ制御に使用できますか。   よろしく ラッキークマールsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
現在、チップの外部クロックは 32MHz の水晶発振器によって提供され、これを 8 で分周して 4MHz のシステム クロックを取得します。 すみません: 1. フラッターの周波数と周期は相互に関係しますか?下の図のディザ周期は Fdither の逆数に等しいですか?   2. 周波数、step... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
BMSプロジェクトに2ED2410-EM ICを使用しています。 このプロジェクトでは、共通のドレインMOSFETを使用しています。 INT、EN、INA、INB、CPNピンはプルアップされ、 CPP、CS01、CS02はグランドピン付きで82Kでプルダウン、 RSピンはグランド付きの10E抵抗器と... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
IR2085Sに代わる機能はありますか。 商用ACアプリケーションに取り組んでいるお客様。 Show More
掲示板情報

ゲートドライバーIC

すべてのスイッチにはドライバーが必要です - 正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。500種類以上あるEiceDRIVER™ゲートドライバーICの中から、どんなパワースイッチにも、どんなアプリケーションにも対応できる最適なドライバーを見つけましょう。コミュニティがお手伝いをします。