Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ゲートドライバーIC フォーラムのディスカッション

SoU_4942226
ゲートドライバーIC
1ED3142MU12Fにおいてゲート抵抗を分離させず1つの抵抗でON/OFFさせたい場合のOUTHとOUTLの処理について確認させてください。 分割での出力が可能なデバイスですがもし、ゲート抵抗を分割せずに使用する場合はOUTHとOUTLを短絡させて、その先でゲート抵抗を接続、MOSFETのゲート... Show More
JiKo_85813
ゲートドライバーIC
6ED2742S01Qに内蔵のlinear pre-regulatorは、ICのVCCを生成するために用意されている認識ですが、 アイソレータ等の外部の出力側部品の電源電圧としても使用可能でしょうか? 使用可能な場合はその接続方法についてもご教授いただけますと幸いです。 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-6ED2742S01Q-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8386267f0183cb757ef94811 Show More
JiKo_85813
ゲートドライバーIC
1ED3322MC12Nに関しまして、下記ご確認いただけますと幸いです。   ①入力信号と出力信号の周波数は同じになる認識ですが、CT技術による内部トランスでの信号伝達時も同じ周波数でしょうか?  より高周波(MHz帯)のスイッチングで伝達されているようでしたら、その周波数をご教授いただけますと幸い... Show More
JiKo_85813
ゲートドライバーIC
2ED21824S06Jの最大駆動周波数をご教授いただけますでしょうか? 例えば、1EDI20I12MFはデータシートのTable 3に最大1.0MHzとの記載がありますが、 2ED21824S06Jの場合は具体的な数値が記載されていなかったため、質問させていただきました。 p.18-19 "5.1... Show More
YuTa_4942221
ゲートドライバーIC
2ED24427N01Fのパッケージ裏面のサーマルパッドに関して下記、2点確認させてください。 ①データシートP12にサーマルパッドの推奨処理が下記のように記載されておりますが、PCB上に半田付けするとはGND上という認識で問題ございませんでしょうか? GND上かと考えておりますが、念のため確認させ... Show More
SoU_4942226
ゲートドライバーIC
EVAL-1ED38X0DCTとEVAL-1ED3890MX12Mにて評価を検討しています。 EVAL-1ED38X0DCT https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval-1ed38x0dct/ EVAL-1ED3890... Show More
JiKo_85813
ゲートドライバーIC
データシートp.4に "3) tested according to VDE0884-10 specifications with certification no longer available due to standard expiration" との記述がありますが、VDE0884-11へ... Show More
YuTa_4942221
ゲートドライバーIC
ご担当者様 いつもお世話になっております。 Gate Driver(1ED3491MC12M)の出力電圧スペックに関して、アドバイス頂ければと思います。 データシートP34記載の「High level output voltage」ですが、Vvcc2+0.87 Vとあります。 出力電圧が電源電圧より... Show More
JiKo_85813
ゲートドライバーIC
2ED2109S06Fのデータシート表記に関するご質問です。 p.1のFeaturesに「3.3 V, 5 V and 15 V input logic compatible」との記載がありますが、 p.6のTable 4 Recommended operating conditionsでは、VIN... Show More
YuTa_4942221
ゲートドライバーIC
ご担当者様 1ED3491MC12Mのデータシートスペックに関して確認させてください。 P34にはION=11A(typ)、IOFF=7.5A(typ)と記載がございますが、P41記載の絶縁特性項目には1ED3491MCのIoutは7.2Aと記載がございます。 こちらのP41記載の値の意味に関してご... Show More
掲示板情報

ゲートドライバーIC

すべてのスイッチにはドライバーが必要です - 正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。500種類以上あるEiceDRIVER™ゲートドライバーICの中から、どんなパワースイッチにも、どんなアプリケーションにも対応できる最適なドライバーを見つけましょう。コミュニティがお手伝いをします。