Project : | BLE_Battery_Level |
Build Time : | 06/18/20 19:18:37 |
Device : | CYBLE-012011-00 |
Temperature : | -40C - 85C |
VDDA_1 : | 3.30 |
VDDA_CTB : | 3.30 |
VDDD_0 : | 3.30 |
VDDIO_0 : | 3.30 |
VDDIO_1 : | 3.30 |
VDDIO_2 : | 3.30 |
VDDR_BGLS : | 3.30 |
VDDR_HF : | 3.30 |
VDDR_HLS : | 3.30 |
VDDR_LF : | 3.30 |
VDDR_SYN : | 3.30 |
Voltage : | 3.3 |
Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
---|---|---|---|---|---|
ADC_intClock(FFB) | ADC_intClock(FFB) | 1.600 MHz | 1.600 MHz | N/A | |
CyECO | CyECO | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
CyHFCLK | CyHFCLK | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
UART_DEB_SCBCLK | CyHFCLK | 1.846 MHz | 1.846 MHz | N/A | |
ADC_intClock | CyHFCLK | 1.600 MHz | 1.600 MHz | N/A | |
CyILO | CyILO | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyIMO | CyIMO | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CyLFCLK | CyLFCLK | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A | |
CyRouted1 | CyRouted1 | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CySYSCLK | CySYSCLK | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
CyWCO | CyWCO | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A | |
UART_DEB_SCBCLK(FFB) | UART_DEB_SCBCLK(FFB) | 1.846 MHz | 1.846 MHz | N/A |